Kontakt
Opinia

6 kroków do zapewnienia bezpieczeństwa maszyny!

1. Ocena ryzyka

2. Bezpieczne projektowanie

3. Techniczne środki bezpieczeństwa, wdrożenie funkcji bezpieczeństwa

4. Informacje o ryzyku resztkowym dla użytkowników

5. Całościowa walidacja maszyny

6. Wprowadzenie maszyny do obrotu

 

 

 

 

 

 

 

Firma SICK wspiera klientów, oferując im swoje doświadczenie w dziedzinie bezpieczeństwa maszyn. Pierwsze kroki w tym obszarze zrobiono już w roku 1952, gdy powstała pierwsza optoelektroniczna kurtyna bezpieczeństwa do ochrony przed wypadkami przy prasach. Potem na rynek z powodzeniem wprowadzano kolejne nowości w skali globalnej, takie jak laserowy skaner bezpieczeństwa czy pierwszy system kamer do zastosowań w tej dziedzinie.
 
Chętnie dzielimy się naszą wiedzą na temat bezpieczeństwa funkcjonalnego z klientami w Przewodniku Bezpieczne Maszyny. Nasza biblioteka komponentów dla narzędzia SISTEMA instytutu IFA ułatwia stosowanie standardu EN ISO 13849-1 i określenie poziomu zapewnienia bezpieczeństwa (PL).

 

Przewodnik Bezpieczne Maszyny firmy SICK to praktyczny podręcznik dla konstruktorów, producentów i użytkowników, który jest dostępny w wielu językach. Przedstawiono w nim różne możliwości zabezpieczania maszyn i ochrony ludzi przed wypadkami z uwzględnieniem obowiązujących dyrektyw, przepisów i norm europejskich. Wytyczne dotyczące maszyn określone w przepisach w innych regionach (takich jak Ameryka Północna, Azja) opisano w odrębnych wersjach przewodnika.

 

Pobierz Przewodnik Bezpieczne Maszyny 
 

TOP