Mamy przyjemność zaprezentować nową rodzinę enkoderów liniowych DAX® przeznaczonych do precyzyjnego pomiaru, pozycjonowania oraz do monitorowania ruchów liniowych w maszynach produkcyjnych, jak również do kontroli pozycji tłoków w cylindrach hydraulicznych.
Nowa rodzina enkoderów DAX® do precyzyjnego monitorowania przemieszczenia liniowego
Prosty montaż, który polega na zamocowaniu profilu pomiarowego wzdłuż korpusu maszyny, natomiast do elementu maszyny, który dokonuje ruchu liniowego należy przymocować magnes pozycjonujący. Pozycja magnesu na profilu pomiarowym odzwierciedla położenie i przesunięcie liniowe narzędzia maszyny. Dostępnych jest kilka rodzajów magnesów pozycjonujących jedno i wielopolowych o różnych wymiarach i kształtach w celu dopasowania się do miejsca i sposobu montażu na maszynie.
Wracając do naszych enkoderów. Jak już wiemy enkoder składa się z profilu i magnesu pozycjonującego. Wzdłuż pręta pomiarowego naszego enkodera wysyłany jest impuls elektryczny. Pole magnetyczne wytwarzane przez ten impuls i pole magnetyczne wytwarzane przez magnes pozycjonujący oddziałują na siebie i powodują odkształcenie skrętne w falowodzie. W momencie gdy nie ma impulsu elektrycznego naprężenie rozluźnia się i zaczyna się propagować fala mechaniczna. Fala rozchodzi się w obu kierunkach. W jednym kierunku jest wykrywana przez głowicę enkodera. Fala rozchodząca się w drugim kierunku jest wytłumiana. Na podstawie czasu pomiędzy wysłaniem impulsu elektrycznego, a powrotem fali magnetostrykcyjnej można wyznaczyć położenie magnesu pozycjonującego.
Zobacz w jakich obszarach można zastosować enkoder DAX® i jakie dodatkowe korzyści z tego wynikają.
- DAX Threaded do integracji z przemysłowymi cylindrami hydraulicznymi
- DAX Profile do montażu w ciasnych przestrzeniach
- DAX Slider z profilem ślizgowym, który wykorzystuje suwakowy magnes prowadzący, zwiększającym precyzję i powtarzalność pomiaru
Podstawowe parametry techniczne:
- Rozdzielczość od 10µm (CANopen)
- Interfejsy sygnałów wyjściowych: Analog (0-10 V, 4-20 mA), CANopen
- Zakres pomiarowy: 50 to 2,500 mm
- Liniowość: ≤ 0,02% F.S. (Min. 60 µm )
- Zakres temperatury pracy: -40 °C … +85 °C
- Wysoki poziom odporności na wstrząsy i wibracje
- IP65, IP67
DAX®- indeks niezawodności Twojej maszyny
- Pozycja absolutna bez konieczności bazowania czy dodatkowych referencji
- Działanie bezkontaktowe i bez zużycia mechanicznego
- Różne dostępne profile montażowe – uniwersalny montaż
- Wysoka dokładność pomiaru – precyzyjne pozycjonowanie
- Wysoka odporność mechaniczna na wstrząsy i wibracje, możliwa praca na prasach hydraulicznych
- Typowe interfejsy sygnału wyjściowego – prosta adaptacja do układu sterowania
- Możliwość rejestracji parametrów serwisowych – predykcja prac serwisowych maszyny
- Indywidualny konfigurator produktu – stwórz własną wersję enkodera.
Zastosowanie na maszynach do produkcji mebli i obróbce drewna.
Magnetostrykcyjny enkoder liniowy DAX znajduje szerokie zastosowanie w przemyśle drzewnym, a szczególnie w przemyśle meblarskim. Chociażby w zakresie precyzyjnego pozycjonowania pił tnących. DAX spełnia wymogi związane z wytrzymałością mechaniczną, niezawodnością i precyzyjnym pomiarem przemieszczenia liniowego.
Zastosowanie na prasach hydraulicznych
Z racji wysokiej odporności na wstrząsy i wibracje, DAX stosowany jest na prasach hydraulicznych, czy różnego rodzaju wytłaczarkach i tym podobnych obrabiarkach, gdzie narzędzie trzeba precyzyjnie opuścić na zadaną głębokość.
Zastosowanie w maszynach pakujących i formujących
W większości maszyn produkcyjnych występuje ruch liniowy, czyli przemieszczenie elementu roboczego góra dół lub praca w poziomie lewo-prawo. W maszynach pakujących wymagana jest kontrola dosuwu bandy, która zagina kartony przy formowaniu pudełka, lub innego rodzaju proces, w którym występuje ruch liniowy.
We wszelkiego rodzaju maszynach do obróbki metalu również znajdziemy szereg procesów, w których występuje ruch liniowy, docisk bębnów przy walcowaniu na zimno, czy kontrola położenia form odlewniczych. Wszędzie tam wymagana jest kontrola i pomiar przesunięcia liniowego. Enkodery liniowe znajdują również szereg zastosowań w pojazdach specjalistycznych, czy dźwigach do kontroli rozstawu chwytaków, jak również w AGV widłakach do kontroli rozstawu i wysokości wideł.