Accessoires
Stekkers en kabels

Y8A3AA2-C2AB000XXX
2115736
Stuk
Kopieer shortlink
    • Technische gegevens
      AccessoirefamilieVerdelerboxen
      SchakeloutputPNP
      AfschermingNiet geïsoleerd
      Aantal slots10
      Materiaal behuizingTPU
      Kleur behuizingZwart
      Aansluittype slotsM8, 3-pins, Met A-codering, Contactdoos
      Aansluittype stamM12, 12-pins, Met A-codering, Stekker
      Sleutelwijdte
      Slots9
      Stamaansluiting13
      Aanhaalmoment
      Slots0,4 Nm
      Stamaansluiting0,6 Nm
      Indicatie-LED
      Slots1 x per slot
      Stamaansluiting1x per verdeler
      Nominale spanning≤ 24 V DC
      Bedrijfsspanning18 V DC ... 30 V DC
      Stroombelastbaarheid1,5 A, totaal bij 30 °C (zie correctiefactoren EN 60204-1)
      OverspanningscategorieIII
      Bedrijfstemperatuur
      Verdeelbox–20 °C ... +55 °C
      IsolatieklasseIP65/ IP67
      UL-file-nr.E238799
      Conformiteit

      UL

      CE

      Leveringsomvang10 x etiketteringsplaatje

    Technische tekeningen

    Y8A3AA2-C2AB000XXX
    Maattekening
    Y8A3AA2-C2AB000XXX
    Anschlussschema Cd-483