Accessoires
Stekkers en kabels

Y8A38A2-LXXXUCA050
2115729
Stuk
Kopieer shortlink
    • Technische gegevens
      AccessoirefamilieVerdelerboxen
      SchakeloutputPNP
      AfschermingNiet geïsoleerd
      Aantal slots8
      Materiaal behuizingTPU
      Kleur behuizingZwart
      Aansluittype slotsM8, 3-pins, Met A-codering, Contactdoos
      Aansluittype stamOpen kabeluiteinde
      Aansluitkabel5 m, 10-draads, PUR, halogeenvrij
      Kabeldiameter9,2 mm
      KabelkleurGrijs
      Verplaatsingssnelheid2 m/s
      Traject5 m
      Acceleratie≤ 5 m/s²
      Buigradius
      In bewogen toestand> 10 x kabeldiameter
      Bij starre bedrading> 7,5 x kabeldiameter
      Gebruik met sleepkettingen> 10 x kabeldiameter
      Buigcycli≤ 5.000.000
      Sleutelwijdte
      Slots9
      Aanhaalmoment
      Slots0,4 Nm
      Indicatie-LED
      Slots1 x per slot
      Stamaansluiting1x per verdeler
      Nominale spanning≤ 24 V DC
      Bedrijfsspanning18 V DC ... 30 V DC
      Stroombelastbaarheid10 A, totaal bij 30 °C (zie correctiefactoren EN 60204-1)
      OverspanningscategorieIII
      Bedrijfstemperatuur
      In bewogen toestand–5 °C ... +80 °C
      Bij starre bedrading–40 °C ... +80 °C
      Gebruik met sleepkettingen–5 °C ... +60 °C
      Verdeelbox–20 °C ... +72 °C
      IsolatieklasseIP65/ IP67
      UL-file-nr.E238799
      Conformiteit

      UL

      CE

      ToepassingsbereikGebruik met sleepkettingen
      Leveringsomvang10 x etiketteringsplaatje

    Technische tekeningen

    Y8A38A2-LXXXUCA050
    Maattekening
    Y8A38A2-LXXXUCA050
    Anschlussschema Cd-476