Contact
Feedback

Accessoires
Modules en gateways

WI180C-PNS01
6068091
Beschikbaar op aanvraag
  • Kopieer shortlink
    • Technische gegevens
      AccessoirefamilieVeldbusmodules
      IsolatieklasseIP54
      Afmetingen (b x h x l)39 mm x 36,3 mm x 102,35 mm
      BeschrijvingProfinet-koppelaar voor WLL180T en AOD1. eigenschappen: Profinet IRT; transmissiesnelheden van 10 MBaud - 100 MBaud; M12 aansluiting; aansluiting voedingsspanning M8, 4-pins; alleen uitgave van schakeloutput Q1 van de aangesloten sensoren

    Technische tekeningen

    WI180C-PNS01
    Maattekening
    WI180C-PNS01
    technische gegevens
    WI180C-PNS01
    Maattekening Records
    WI180C-PNS01
    Maattekening Diagnose
    WI180C-PNS01
    IO-data
    WI180C-PNS01
    Aansluitschema
    WI180C-PNS01
    Anschlussschema Cd-409
Naar boven