Contact
Feedback

Accessoires
Modules en gateways

WI180C-PN
6068088
Beschikbaar op aanvraag
  • Kopieer shortlink
    • Technische gegevens
      AccessoirefamilieVeldbusmodules
      IsolatieklasseIP54
      Afmetingen (b x h x l)39 mm x 36,3 mm x 102,35 mm
      BeschrijvingProfinet-koppelaar voor WLL180T, KTL180 en AOD1. Eigenschappen: PROFINET IRT; transmissiesnelheden van 10 MBaud - 100 MBaud; M12 aansluiting PROFINET; aansluiting voedingsspanning M8, 4-pins; volledige lees-/schrijffunctionaliteit van proces- en servicedata van de aangesloten sensoren

    Technische tekeningen

    WI180C-PN
    technische gegevens
    WI180C-PN
    Maattekening
    WI180C-PN
    Aansluitschema
    WI180C-PN
    Anschlussschema Cd-409
Naar boven