Contact
Feedback

Accessoires
Modules en gateways

WI180C-PB
6052566
Beschikbaar op aanvraag
  • Kopieer shortlink
    • Technische gegevens
      AccessoirefamilieVeldbusmodules
      OpmerkingProfibuskoppelaar voor WLL180T of OD Mini
      IsolatieklasseIP50
      Afmetingen (b x h x l)39 mm x 38,2 mm x 102,55 mm
      BeschrijvingEigenschappen: Profibus DP-V1 Slave; overdrachtssnelheden van 9,6 KBit/s - 12 MBit/s; D-Sub-aansluiting (RS485), 9-pins, Profibus; aansluiting M8, 4-pins; toegang tot parameters van de aangesloten sensoren mogelijk
    • Classificaties
      ECl@ss 5.027242202
      ECl@ss 5.1.427242602
      ECl@ss 6.027242602
      ECl@ss 6.227242602
      ECl@ss 7.027242602
      ECl@ss 8.027242602
      ECl@ss 8.127242602
      ECl@ss 9.027242602
      ETIM 5.0EC001597
      ETIM 6.0EC001597
      UNSPSC 16.090132151705

    Technische tekeningen

    WI180C-PB
    Maattekening
    WI180C-PB
    technische gegevens
Naar boven