Contact
Feedback

Accessoires
Modules en gateways

WI180C-EC
6068089
Verzendklaar in één week
  • Kopieer shortlink
    • Technische gegevens
      AccessoirefamilieVeldbusmodules
      IsolatieklasseIP54
      Afmetingen (b x h x l)39 mm x 36,3 mm x 102,35 mm
      BeschrijvingEtherCAT-koppelaar voor WLL180T, KTL180 en AOD1. eigenschappen: EtherCAT; overdrachtsnelheden tot 100 MBaud; M12 EtherCAT-aansluiting ; aansluiting spanningsvoorziening M8, 4-polig; volledige lees-/schrijffunctionaliteit van de proces- en onderhoudsgegevens van aangesloten sensoren

    Technische tekeningen

    WI180C-EC
    technische gegevens
    WI180C-EC
    Maattekening
    WI180C-EC
    Anschlussschema Cd-416
    WI180C-EC
    Anschlussschema Cd-433
Naar boven