Als het schittert, spiegelt en wiebelt, komen de slimme reflextasters en sensoren van de productfamilies W4F-, W16- en W26 echt op toeren: ze houden van uitdagingen. Dankzij innovatieve technologieën detecteren ze vooral glanzende, vlakke, oneffen, geperforeerde en transparante objecten zelfs onder de meest uitdagende omstandigheden, zoals optische invloeden van buiten, betrouwbaarder dan ooit. Als Smart Sensors zijn de reflextasters en sensoren ook geschikt voor Industrie 4.0-toepassingen en intelligente bewaking.
De integratie is daarbij eenvoudiger dan ooit: het innovatieve bedieningsconcept BluePilot met led-feedback maakt uitlijning en instelling van de sensors in seconden mogelijk. Als Smart Sensors detecteren de productfamilies W4F, W16 en W26 elke situatie, verwerken deze en communiceren ze via IO-Link naar de procesomgeving. Als de sensors tijdens het werken veranderde omgevingscondities melden, kunnen afwijkingen in het productieproces worden gecorrigeerd voor het tot uitvallen komt. Als actieve ondersteuner van de automatiseringstechniek openen zij zo de poorten naar de intelligente fabriek 4.0.

Sensoren afstellen met BluePilot
BluePilot maakt dankzij innovatieve LED-indicatie een uitlijning van sensor en reflector alsmede zender en ontvanger mogelijk in seconden. Bij de reflextasters kan de sensor via een gecombineerd druk-draai-element niet alleen snel, maar ook precies worden ingesteld.

Detectiebetrouwbaarheid dankzij innovatieve technologieën
Waar andere sensors hun grenzen bereiken, spelen de productfamilies W4F, W16 en W26 hun hele klasse uit. TwinEye-technologie®, LineSpot en ClearSens in de reflextasters en sensoren van de families W16 en W26 of V-Optics, DoubleLine en MultiSwitch in de W4F: onze optische experts herkennen nagenoeg elk object storingsvrij. Glanzende, spiegelende of gestructureerde oppervlakken zijn net zo min een probleem als transparante en extreem vlakke objecten of voorwerpen met uitsparingen.

Robuust in gebruik VISTAL®
De intelligentie van de slimme reflextasters en sensoren is verpakt in een robuuste behuizing van VISTAL®, die is gemaakt van glasvezelversterkte kunststof. De sensoren houden moeiteloos extreme thermische, chemische of mechanische belastingen stand.

Geautomatiseerde communicatie met Smart Sensors
Smart Sensors leveren onontbeerlijke input voor iedere procesketen. Ze ondersteunen dynamische, realtime-geoptimaliseerde en zichzelf organiserende industriële processen. De Smart Sensors W4F, W16 en W26 genereren veelsoortige digitale proces- en diagnosegegevens, waarmee taken kunnen worden geautomatiseerd en anticiperend onderhoud kan worden gerealiseerd.
Slimme reflextasters en sensoren
Onze nieuwe generatie opto-elektronische sensors brengt de objectdetectie in het intelligente tijdperk. Als Smart Sensors helpen de productfamilies W4F, W16 en W26 industriële processen te automatiseren en industrie 4.0-toepassingen te verwezenlijken. Dankzij innovatieve detectiemethoden en -technologieën en de W4F als miniatuursensor zijn de toepassingsmogelijkheden van onze slimme reflextasters en sensoren nauwelijks begrensd.