Contact
Feedback

W16, W26: The sky is the limit

NextGen product photo
Pas als het glinstert, spiegelt en schommelt tonen de reflextasters en sensoren W16 en W26 hun ware kracht: ze houden van uitdagingen. Dankzij nieuwe technologieën detecteren ze vooral glanzende, oneffen, geperforeerde en transparante objecten betrouwbaarder dan ooit. Ze raken niet verstoord van ongewenste lichtreflexen. Deze succesnummers in objectdikte raken niet verblind en weten altijd wat te doen is.

En dat geldt ook voor de communicatie: het innovatieve bedieningsconcept met LED-feedback vereenvoudigt de afstelling op iedere opgave binnen enkele seconden. Als Smart Sensors detecteren W16 en W26 iedere situatie, zetten deze om in digitale data die via IO-Link of Bluetooth worden doorgegeven aan de procesomgeving. Ze ondersteunen actief doorlopende automatiseringsnetwerken en openen zo de poorten naar de intelligente fabriek in het kader van industrie 4.0.

Dankzij de Bluetooth-interface kan via ieder gewenst mobiel randapparaat toegang worden gekregen tot de sensordata. Als de sensoren in het lopende proces gewijzigde omgevingscondities melden, kan de performance via de Bluetooth-interface met enkele klikken worden geoptimaliseerd.

 

 

Bluepilot icon

 

 

Sensoren afstellen met BluePilot

Dankzij de innovatieve LED-indicatie kunnen de sensoren en reflectoren, evenals zenders en ontvangers uit de productfamilies W16 en W26 met de BluePilot binnen enkele seconden worden afgesteld. Bij de reflextasters kan de sensor met een druk- en draai-element snel en precies worden afgesteld; tijdrovende fijnafstelling op zuivere draai-elementen is niet meer nodig.

Meer starthulp

 

NextGen optical expert icon

 

Detectiezekerheid met innovatieve technologieën

De unieke combinatie nieuwe effectieve technologieën voor objectdetectie biedt een nieuwe dimensie in detectiezekerheid. Voor de TwinEye-Technologie® en de technologieën LineSpot en ClearSens vormen glanzende en spiegelende objecten geen belemmering meer. Ook gestructureerde, geperforeerde en zelfs transparante objecten worden door de nieuwe reflextasters en sensoren W16 en W26 zonder problemen gedetecteerd.

Meer detectiezekerheid

NextGen vistal icon

Robuust in gebruik VISTAL®

De intelligentie van de slimme reflextasters en sensoren is ingepakt in een robuuste VISTAL®-behuizing van glasvezelversterkte kunststof die in sterkte vergelijkbaar is met staal. De sensoren houden moeiteloos extreme thermische, chemische of mechanische belastingen stand.

More robustness

Smart sensors icon

 

Sensorcommunicatie met Smart Sensors

Smart Sensors leveren onontbeerlijke input voor iedere procesketen. Ze ondersteunen dynamische, realtime-geoptimaliseerde en zichzelf organiserende industriële processen. De Smart Sensors W16 en W26 detecteren de realiteit, genereren en ontvangen gegevens en informatie die verdergaan dan de klassieke schakelsignalen of gemeten procesdata.

Meer procescommunicatie

Slimme reflextasters en sensoren

De slimme reflextasters en sensoren zijn het resultaat van een consequente focus binnen het omvangrijke productportfolio voor objectdetectie. De twee productfamilies W16 en W26 beschikken over een gestandaardiseerd performanceportfolio met veelzijdige inzetmogelijkheden.

Reflextasters en sensoren
De verticale starter in de objectdetectie
W16
Reflextasters en sensoren
De verticale starter in de objectdetectie
W26
Heeft u nog vragen of wilt u individueel advies?

Neem dan contact met ons op 

W16, W26 All challenges can be overcome with intelligent Systems
Naar boven