Vier dimensies Smart Sensors:

Efficiënte communicatie

 

Efficiënte communicatie voor bidirectionele data-uitwisseling tussen controller en sensor – voor batchgrootte 1, flexibele processen en eenvoudige service.

 

Smart Sensors zijn vlijtige gegevensverzamelaars en intelligente analysatoren. Via de geïntegreerde IO-Link-interface kunnen ze hun omgeving in deze kennis laten delen – realtime. Smart Sensors hebben altijd een open oor voor allerhande controllercommando’s. Ze kunnen bijvoorbeeld binnen enkele seconden nieuwe parametersets ontvangen – voor een flexibele productie tot aan batchgrootte 1. Zelfs bij een defect apparaat kan met IO-Link de als laatste gebruikte parameterset automatisch op de vervangende sensor worden overgezet. Zo wordt plug-and-play realiteit.

Site map

Efficiënte communicatie: de meerwaarde voor uw applicatie

Flexibele productie en batchgrootte 1

  • Hogere productiviteit door reductie van machinestilstand bij productvoorbereiding
  • Grootst mogelijke flexibiliteit en veiligheid door dynamische parameteraanpassingen van de sensor tijdens de werking – ook bij batchgrootte 1
  • Automatische sensorparametrering door de controller voorkomt onjuiste instellingen bij handmatige voorbereiding
  • Verhoging van de installatievariabiliteit helpt kosten te verlagen

Flexibele sensorparametrering voor verschillende verpakkingen

Snelle inbedrijfname en vervanging van apparaten met plug-and-play door automatische instelling van de sensorparameters

  • Eenvoudigere inbedrijfname door sensorparametrering via controller
  • Snelle plug-and-play sensorvervanging verhoogt de machinebeschikbaarheid
  • Sensoren kunnen ook door ongeschoold personeel worden vervangen
  • Parametrering op afstand van sensoren die op ontoegankelijke plekken gemonteerd zijn

Snelle inbedrijfname en vervanging van apparaten met plug-and-play

Doorlopende digitale datatransmissie

  • Hogere signaalkwaliteit door geheel digitale datatransmissie van de sensor tot de controller; klassieke transmissie van analoge waarden (0–10 V, 4–20 mA) komt te vervallen
  • Lagere kosten door gebruik van niet-afgeschermde standaardkabels
  • Hoge elektromagnetische compatibiliteit (EMC)

Geheel digitale signaaloverdracht

Apparaatvalidatie, rapportage en elektronische stuklijst

  • Hogere transparantie: sensorvervanging en parameterwissel kunnen worden gerapporteerd
  • Bescherming tegen manipulatie door doelgericht deactiveren van bedieningselementen
  • Veilige werking: de inbedrijfname van niet vrijgegeven apparaten kan worden verhinderd
  • Automatische opstelling van een elektronische stuklijst voor de in de machine ingebouwde Smart Sensors

Apparaatvalidatie, rapportage en opstellen van een elektronische stuklijst

Vereenvoudigde apparaatidentificatie voor een optimaal installatiebeheer

  • Seriële point-to-point communicatie via IO-Link
  • Decentrale apparaatidentificatie
  • Apparaatspecifieke gegevens voor probleemloos installatiebeheer

Smart sensors: efficiënte communicatie met IO-Link

Efficiënte communicatie:

Onze Smart Sensors