Services en advisering voor robotsystemen

SICK begleitet die Inbetriebnahme Ihrer Roboteranwendung – von Anfang an.
SICK begleitet die Inbetriebnahme Ihrer Roboteranwendung – von Anfang an.

SICK begeleidt de inbedrijfname van uw robottoepassing - vanaf het begin

Samenwerking op gelijke voet: SICK biedt u innovatieve sensoroplossingen voor uw robottoepassing. Anderzijds echter ook een uitgebreid aanbod van service en advies - van de eerste evaluatie tot de inbedrijfname van uw robot of installatie. Of u nu contact met ons opneemt als exploitant van een collaboratieve robot (cobot) of als integrator van industriële robots - samen met SICK zorgt u ervoor dat uw robots hun taken efficiënt, veilig en betrouwbaar uitvoeren. Profiteer van de jarenlange ervaring van SICK-experts, die hun kennis op verzoek graag aan u en uw medewerkers doorgeven.

 

Safety

Veiligheid

Robots veilig en productief inzetten

Machine vision

Industriële beeldverwerking

De juiste set-up voor oplossingen voor industriële beeldverwerking

Training

Training

Met trainingen van SICK vergoot u uw kennis van robotsystemen

Safety Services en advisering bij robotsystemen

Bij de planning en implementatie van veilige robottoepassingen moet met talrijke aspecten rekening worden gehouden

  • Kent u de veiligheidsrisico’s van uw robottoepassing?
  • Heeft u een risicobeoordeling uitgevoerd en moet u nu de passende maatregelen voor risicovermindering ontwikkelen en implementeren?
  • Kent u de voor uw robottoepassing relevante richtlijnen en normen (bijv. ISO 10218-1/2, ISO/TS 15066, ANSI/RIA R15.06, RIA TR R15.606, GB 11291.1/2)?
  • Heeft u ondersteuning nodig bij de implementatie van de richtlijnen en normen voor uw robottoepassing?
  • Wordt er in uw toepassing zo nauw tussen mens en robot samengewerkt dat aan de betreffende veiligheidseisen wordt voldaan en de validatie voor een mens-robot-samenwerking van toepassing is?
Roboterapplikationen vom Konzept bis zur Abnahme schnell und kosteneffizient umsetzen

De gecertificeerde veiligheidsexperts van SICK zijn zeer vertrouwd met al deze onderwerpen. Zij implementeren uw robottoepassingen snel en kosteneffectief van concept tot acceptatie: op maat toegesneden op uw individuele eisen. Met de moderne technische veiligheidssystemen, de bijhorende dienstverlening en een professioneel projectmanagement heeft u bij SICK alles uit één bron.

Safety Services voor uw robotapplicatie

Meer informatie kunt u hier vinden

 

Specifieke Safety Services voor collaboratieve robots

Services voor Robot Vision - bij 2D- en 3D-beeldverwerking staat SICK u terzijde

Ook bij de realisatie van uw individuele oplossing voor industriële beeldverwerking ondersteunt SICK u met zijn diensten - en niet alleen pas bij de inbedrijfname, maar al veel eerder. De benadering van de volledige robotapplicatie met haar verschillende componenten komt er al in de haalbaarheidsstudies bij en wordt zo de basis voor een duurzaam advies, op uw eisen toegesneden. Of het nu gaat om lokaliseren, identificeren of grijpen - SICK biedt geschikte oplossingen voor industriële beeldverwerking voor de specifieke taken van uw robots. En na een succesvolle inbedrijfname zorgt SICK er samen met u voor dat uw robot betrouwbaar functioneert.

 

Beispielhafter Projektablauf im Überblick

Hier een overzicht van een exemplarisch projectverloop:

  • Eerste consultatie
  • Maakbaarheidsstudie
  • Integratie van de oplossing voor industriële beeldverwerking in de robotomgeving
  • Inbedrijfname en start-up begeleiding van de oplossing voor industriële beeldverwerking

Vergroot uw kennis - met een training van SICK

In speciaal op robottoepassingen afgestemde trainingen kunt u meer waardevolle kennis qua robotsystemen opdoen. In deze trainingen geven SICK-experts graag hun kennis aan u en uw medewerkers door.

Speciale safety-trainingen voor robottoepassingen

 

SICK biedt u individuele trainingen voor uw Robot Vision-oplossing. 

Zo begeleidt SICK klanten bij hun robottoepassingen

Sensoroplossingen voor robotsystemen – voor alle uitdagingen

Services voor robotsystemen: SICK begeleidt u

Services voor robotsystemen: SICK begeleidt u

Neem nu contact op met experts voor robotsystemen

Specifieke oplossingen voor vooraanstaande robotfabrikanten

Vind de passende oplossing voor uw robots