Position Feedback

Sensoroplossingen voor robotsystemen

Insiders weten meer. Motorfeedbacksystemen geven in robotsystemen gegevens over snelheid, positie en toestand van de aandrijving door aan de regelaar en de besturing. Daarmee vormen zij de sensorische basis voor alle bewegingen van de robot. Deze Smart Motor sensoren van SICK vormen het middelpunt en leveren de noodzakelijke gegevens voor de efficiënte besturing van de robot en de installatie.

Selectie aan robottoepassingen voor Position Feedback

Position feedback image
Position feedback image

Knikarmrobot

Vanwege de compacte constructie is het motorfeedbacksysteem EEM37 geschikt voor alle variaties van een knikarmrobot. Met de HIPERFACE-DSL® technologie zijn nieuwe toepassingen zoals Safe Robotics mogelijk voor een optimale samenwerking tussen mens en robot.
 
Position feedback image
Position feedback image

SCARA-robot

SEM70 is een motorfeedbacksysteem met HIPERFACE® interface voor grote holle-as- en torquemotoren. De holle as ondersteunt een inwendige bekabeling voor SCARA-robots.
 
Position feedback image
Position feedback image

Lineaire robot (Cartesisch)

De motorfeedbacksystemen TTK50 en TTK70 werken met een contactloos meetprincipe en zijn daarom slijtagevrij. Dankzij het absolute lengtemeetsysteem zijn referentieritten overbodig. Dat maakt het systeem ideaal voor lineaire toepassingen bij meetlengten tot max. vier meter.

 

Position feedback image
Position feedback image

Deltarobot

Vanwege de compactheid zijn SKM/SKS zeer geschikt voor dynamische toepassingen zoals bij deltarobots. Alle varianten beschikken over een elektronisch typeplaatje en een HIPERFACE® interface en voldoen aan de veiligheidseisen van SIL2/PL d.

Onze producten en oplossingen voor Position Feedback

Motor feedback systemen
Ster in aandrijvingstechniek: motor feedback systeem met HIPERFACE DSL®
EES/EEM37
Compact motorfeedbacksysteem voor uiterst dynamische servo-aandrijvingen
EKS/EKM36
Compacte constructie met hoge resolutie voor het standaardvermogensbereik
SKS/SKM36
Lineaire encoders
Positiedetectie en snelheidsmeting met de hoogste nauwkeurigheid
TTK70
Meting met hoge snelheid voor lineaire motoren
TTK50

Praktijkvoorbeelden – Stories in SICK Sensor blog

Smart Motor Sensors van SICK maken HIWIN-robots veiliger en fit voor de toekomst

De robotfabrikant en expert voor lineaire techniek HIWIN gebruikt in zijn nieuwe 6-assige robot voor pick-and-place-toepassingen motorfeedbacksystemen van SICK. Dat is niet alleen plaatsbesparend maar maakt deze 5 kg-robot ook fit voor toekomstige samenwerkende toepassingen.

Meer in de SICK Sensor Blog

Specifieke oplossingen voor vooraanstaande robotfabrikanten

Vind de passende oplossing voor uw robots

HIPERFACE DSL® – de digitale aansluiting op de toekomst


Meer over eenkabeltechnologie in de aandrijftechniek

Smart Motor Sensors
Smart Motor Sensors von SICK machen ihre Nutzer zu Insidern.
Smart Motor Sensors
Smart Motor Sensors von SICK machen ihre Nutzer zu Insidern.

Smart Motor Sensors van SICK maken van users insiders.

Meer informatie