Onze identificatieoplossingen

More than a vision – identificeren in drie dimensies

RFID, laser-barcodescanner en camera-codelezers: voor een werkelijk efficiënte automatische identificatie is meer nodig dan alleen een technologie. Met SICK is de keuze aan u: SICK is reeds decennia voorloper voor camera- en vision-oplossingen, marktleider op het gebied van industrieel codelezen en innovator van de RFID-technologie. Standalone of geïntegreerd in applicaties – met drie technologieën biedt SICK een oplossing voor al uw identificatieopgaven betrouwbaar en efficiënt. Daarbij komen uw behoeften op de eerste plaats.

Als wereldwijd opererende onderneming zijn wij tot uw dienst. Onze service: een precieze analyse van uw behoeften, technische expertise en systeemcompetentie, sterke producten en uitgebreide support ter plaatse – wereldwijd. Laser, camera of RFID: alle drie technologieën kunnen indien nodig in één systeem worden geïntegreerd. Complete systeemoplossingen en individuele combinaties krijgt u direct van SICK. Bovendien kunt u combinaties van identificatietechnologieën aanvullen met verdere sensoren uit ons brede portfolio. Uw behoeften veranderen? Geen probleem. Dankzij de modulaire architectuur en ons 4Dpro-concept zijn onze systemen flexibel uit te breiden en passen zich aan iedere nieuwe opgave aan.

Uw voordelen – drie technologieën voor alle situaties

RFID image
 

RFID

  • Betrouwbare identificatie van verborgen of vuile objecten, omdat geen zichtcontact met RFID-transponder nodig is
  • Identificatie van grote objecten met niet gedefinieerde transponderposities door grote leesafstanden en brede leesvelden
  • Lezen en schrijven van gegevens
  • Hoge bescherming tegen vervalsing en gegevensbescherming door gecodeerde datatransmissie

Meer informatie

Code reader image
 

Camera codelezer

  • Flexibel lezen van uiteenlopende codesoorten en lezing onafhankelijk van code-uitlijning (360°)
  • Bewaking van codekwaliteiten voor procesoptimalisatie door code analytics in het apparaat
  • Beeldanalyse achteraf met opgeslagen foto’s van geïdentificeerde objecten
  • Lezen, beoordeling en analyseren van sterk beschadigde codes door corrigerende beeldverwerkingsalgoritmes

Meer informatie

Barcode scanner image

Laser-barcodescanner

  • Code-identificatie bij verschillende afstanden en objectgroottes door grote scherptediepte met slechts één apparaat
  • Lezen van brede leesvelden met slechts één apparaat door grote openingshoek
  • Hoge leesstabiliteit zelfs bij wisselend omgevingslicht door de hoogste ongevoeligheid voor vreemd licht
  • Lage kosten bij inbedrijfname door zeer eenvoudige configuratie dankzij autofocusfunctie

Meer informatie

 

Identificatie-explorer – de passende oplossing voor iedere toepassing vinden

Identexplorer Image

Leeseigenschappen, code-eigenschappen, dataopslag en analyse: criteria selecteren en de bijpassende automatische identificatie vinden. 

Gebruik onze identificatie-explorer

Ons compleet identificatieportfolio

Praktijkvoorbeelden – Stories in SICK Sensor Blog

Audi: Efficiënte autoproductie met RFID-technologie

Meer

Papier per strekkende meter: RFID waarborgt correcte productievolgorde

Meer

Complete bagagetracering

Meer

Levensmiddelenindustrie: traceerbaarheid op artikelniveau door identificatietechniek

Meer

Automatische identificatie bij orderpicken van potplanten

Meer

RFID-technologie: Geautomatiseerde tomatenoogst bij KAGOME

Meer

De juiste oplossing vinden: identificatie-explorer

Criteria selecteren en de bijpassende automatische identificatie vinden

Begin nu

4Dpro - The flexibility you need 

  • Uniforme aansluitmodule
  • Uniforme gebruikersinterface
  • Uniform accessoireconcept
Meer informatie