Met HIPERFACE DSL® presenteert het toonaangevende technologiebedrijf SICK een zuiver digitaal protocol dat voor de verbinding tussen de frequentieomvormer en het motor feedback systeem slechts een minimum aan bekabeling vereist. – The one cable technology!
HIPERFACE DSL® – Uw voordeel
De eenkabeltechnologie HIPERFACE DSL® bespaart kosten, vereist minder plaats, is eenvoudig te implementeren en biedt gelijktijdig een hoogste niveau aan investerings- - en machineveiligheid. Het protocol is redundant ontworpen en maakt dus een eenvoudige implementatie van functionele veiligheidsfuncties mogelijk, zoals: veilige gereduceerde snelheid (SLS).
Door het wegvallen van de motorfeedback-aansluitstekker ontstaan wat betreft de motor grote designvrijheden (extreem belangrijk bij kleine servomotoren). Met extra functies zoals het elektronische typeplaatje, het gebruikshistogram en de overdracht van extra meetwaarden (temperatuur en trillingen), transformeert de HIPERFACE DSL®-interface met de motor-feedback-systemen van SICK elke servomotor in een gegevensbron voor Industrie 4.0-toepassingen.
Onze producten:
Smart Motor Sensors van SICK maken van users insiders.