Elektromobiliteit als innovatiemotor

 

Steeds meer auto’s hebben een elektromotor in plaats van een verbrandingsmotor, in hedendaagse auto's is steeds meer ‘intelligentie’ te vinden – de ontwikkelingen op het gebied van elektromobiliteit hebben grote effecten op de industrie. Nieuwe productieconcepten en -processen zijn gevraagd, niet alleen bij autofabrikanten en toeleveranciers, maar ook op het gebied van bijvoorbeeld gereedschapsmachines, handling- en montagetechniek of de productie van accu’s-.

Naast de bekende gebieden als interieurinrichting, banden of carrosseriebouw moeten autofabrikanten en toeleveranciers ook nieuwe kennis en capaciteiten vergaren: nieuwe componenten als highperformance accu’s, elektromotoren en de bijbehorende vermogenselektronica vinden hun weg naar de voertuigen en moeten met een hoge automatiseringsgraad geproduceerd en gemonteerd worden. Tegelijkertijd stijgt het aantal verschillende componenten per auto. Het hoge aantal componenten en onderdelen betekent echter ook dat grote hoeveelheden betrouwbaar moeten worden gedetecteerd, gecontroleerd en geïdentificeerd.

 

Productielogistiek wordt slim

De cirkel is compleet - Sensoroplossingen in de productielogistiek ook voor kleinste tussenruimtes bij de productie

Meer info

Heeft u nog vragen of wenst u een individueel advies?

Neem contact met ons op