Niet elke publiciteit is een voordeel – in het bijzonder niet die op www.lebensmittelwarnung.nl. De website van de bondsstaten en het Federaal bureau voor consumentenbescherming en voedselveiligheid (BVL) in Duitsland meldt vaak meermaals per week terugroepacties en openbare waarschuwingen uit de levensmiddelen- en drankenindustrie. Bacteriële verontreinigingen in de productie-, transport- en verpakkingsprocessen zijn één van de mogelijke oorzaken. Hygiënisch installatieontwerp – en hier in het bijzonder ook hygiënische automatiseringscomponenten – kunnen besmettingsrisico's voor producten en communicatierisico's voor de fabrikant minimaliseren: de roestvaststalen sensoren en -systeemoplossingen van SICK geven kiemen en bacteriën geen kans. Roestvaststalen sensoren van SICK staan voor aan optimum aan compacte bouwgrootte, sensorische performance, chemische en thermische materiaalbestendigheid alsmede permanent hoge dichtheid.
Daarbij komt, dat bijvoorbeeld bij de fotocel-productfamilies in roestvaststalen uitvoering alle optosensorische apparaatversies verkrijgbaar zijn – dus energetische lichtsensor, lichtsensor met achtergrondonderdrukking, eenrichting-fotocellen en reflectie-fotocellen. Ook voor taken van de veiligheidstechniek, van de identificatie van producten en containers, van de positieherkenning en wegmeting, van de druk-, temperatuur- en niveaumeting of van de inspectie van verpakkingen en hun inhoud biedt het rvs-sensor-portfolio van SICK passende oplossingen, die een maximum aan proceszekerheid voor de fabrikant en aan productveiligheid voor de consumenten bieden. Gelijktijdig garanderen ze onder ruwe gebruiksomstandigheden een betrouwbare werking en permanent hoge beschikbaarheid – want de automatiseringstechnische taakbeschrijving mag niet ten laste van de hygiënische uitvoering gaan.