Contact
Feedback

Accessoires
Netvoedingen en voedingskabels

Voeding
6010362
Voordeeltype – altijd af magazijn beschikbaar
  • Kopieer shortlink
    • Technische gegevens
      Bedrijfstemperatuur–25 °C ... +70 °C
      Inputspanning

      85 V AC ... 132 V AC

      170 V AC ... 264 V AC

      Uitgangsspanning24 V DC
      Uitgangsstroom≤ 5 A
      Afmetingen (b x h x l)50 mm x 125 mm x 125 mm
      BeschrijvingVoeding DC 24 V / 4 A
    • Classificaties
      ECl@ss 5.027040301
      ECl@ss 5.1.427040301
      ECl@ss 6.027242611
      ECl@ss 6.227242611
      ECl@ss 7.027040301
      ECl@ss 8.027040301
      ECl@ss 8.127040301
      ECl@ss 9.027040301
      ECl@ss 10.027040301
      ECl@ss 11.027040301
      ETIM 5.0EC002542
      ETIM 6.0EC002542
      ETIM 7.0EC002542
      UNSPSC 16.090139121004
Naar boven