Visionary-S CX: de camera die 3D- en 2D-data levert met één shot

10-dec-2020
Visionary-S CX: de camera die 3D- en 2D-data levert met één shot
Met de Visionary-S CX brengt SICK tal van technologieën in één 3D-camera. Dankzij de technologiebundeling kan deze stereo vision camera – met geïntegreerde infrarood structured-light-bron en RGB camera – beeldinformatie op alle dimensies leveren. Of het nu gaat om contrast, kleur of diepte, dankzij de toegang tot vrijwel alle 2D- en 3D-objectkenmerken kunnen zelfs de meest complexe taken eenvoudig worden ingevuld.
 
De Visionary-S CX is breed inzetbaar. Met een reactietijd van 50 ms zijn bijvoorbeeld snellere picking-frequenties haalbaar. Daarmee schiet de efficiency van gerobotiseerde bin- en objectpicking-applicaties omhoog. De CX is bij uitstek geschikt voor kwaliteitsinspecties; zijn kleurwaarneming en zeer nauwkeurige afgifte van dieptewaarden maakt de camera tot een betrouwbare inspecteur.
 

Kerninformatie

  • Robuuste stereo vision camera met geïntegreerde infrarood structured-light-bron en geïntegreerde RGB-camera
  • Ideaal voor industrieel gebruik met een werkbereik van 0,50 m tot 2,50 m
  • Meer dan 320.000 afstandswaarden en kleurintensiteitswaarden in slechts één opname
  • Hoge opnamesnelheid en een op de submillimeter nauwkeurige diepteresolutie: tot 30 dieptebeelden per seconde in kleur met een resolutie van 640 x 512 px
  • Sneller resultaat: directe uitgave van kleur- en dieptewaarden uit de camera via gigabit-ethernetinterface
  • Kwalitatief hoogwaardige kleur- en dieptewaarden voor een betrouwbare inzet in de productie- en logistieke automatisering
  • Flexibiliteit: camera kan met gangbare programmeertalen worden geïntegreerd en direct via SOPAS ET worden geconfigureerd
  • Superefficiënte belichting: betrouwbare dieptegegevens ook bij vreemdlicht; functioneert ook bij absolute duisternis of bij daglicht tot 40 klx
  • Temperatuurbereik: 0°C … 50°C (afhankelijk van behuizing)
  • Isolatieklasse IP67
  • HDR-modus
  • Toepassingsgebieden: binpicking, navigatie, positionering robotarm, kwaliteitsinspectie (bijvoorbeeld van omverpakking), (de)palletiseren, maatvoering van goederen
Download

Download