Contact
Feedback

Tunnelsensoren
VISIC50SF

Vroegtijdige en betrouwbare branddetectie in tunnels

Uw voordelen

  • Ideale aanvulling op temperatuurkabel, omdat er eerder en sneller wordt gedetecteerd
  • Hoge beschikbaarheid en operationele veiligheid
  • Veiligheidsmaatregelen bij de tunnelwas zijn niet nodig
  • Ongevoelig voor mist aan portaal
  • Flexibele aansluit- en uitbreidingsmogelijkheden, eenvoudige integratie in bestaande netwerken
  • Eenvoudige controle van de K-waarde met testtool
  • Zeer lage kosten door eenvoudige montage en snelle inbedrijfname
  • Alarmering met instelbare grenswaarde

Overzicht

Vroegtijdige en betrouwbare branddetectie in tunnels

De rookmelder VISIC50SF biedt een snelle meting voor de vroege en betrouwbare rookdetectie bij branden in tunnels. De montage, de bediening en het onderhoud van de VISIC50SF is zeer eenvoudig. Geen afstelling of parametrering – direct meten. Gezien zijn isolatieklasse IP 6K9K is de VISIC50SF niet alleen bestand tegen de zware omgevingscondities, maar doorstaat hij ook probleemloos een grondige reiniging van de tunnel. Omdat een betrouwbare werking met lange onderhoudsintervallen voor ons belangrijk is, hebben wij een product ontwikkeld zonder bewegende onderdelen. Voor mistonderdrukking is optioneel een versie verkrijgbaar met verwarming. Zo voldoet de VISIC50SF op elegante wijze aan de gewenste eisen en is hij de ideale oplossing voor een snelle en betrouwbare herkenning van brand.

In één oogopslag
  • Zichtbaarheidsmeting (U-waarde) volgens het strooilichtprincipe
  • Hoge beschikbaarheid, geen bewegende onderdelen
  • Snelle en betrouwbare rookherkenning
  • Software conform EN 61508 (SIL1) ontwikkeld
  • Weinig valsalarmen
  • Beschermingsgraad IP 6K9K dankzij robuuste roestvaststalen behuizing
  • Mistonderdrukking door geïntegreerde verwarming (optie)

Accessoires

spareparts

Applicaties

Technisch overzicht

 

De exacte specificaties en prestatiegegevens van het product kunnen afwijken en zijn afhankelijk van de desbetreffende toepassing en klantspecificatie.

  • Systeem VISIC50SF

    Systeem VISIC50SF

    ParametersZichtbaarheid (U-waarde)
    MeetprincipesLichtverstrooiing voorwaarts
    Meetbereiken
    Zichtbaarheid (U-waarde)0 ... 150 km⁻¹
    Temperatuurmeting (Optie)–30 ... +70 °C
    Insteltijd (t90)
    ≤ 5 s
    Resolutie
    Zichtbaarheid (U-waarde)1 km⁻¹
    Herhaalbaarheid
    1 %: van het meetwaardebereik
    Omgevingstemperatuur
    –20 °C ... +55 °C
    Opslagtemperatuur
    Meetinstrument–30 °C ... +85 °C
    Omgevingsdruk
    860 hPa ... 1.080 hPa
    Omgevingsvocht
    10 % ... 100 %
    Relatieve vochtigheid; niet condenserend
    Conformiteiten

    ASTRA "richtlijn - ventilatie van verkeerstunnels" (2007)

    RABT 2006

    Elektrische veiligheidCE
    Controlefuncties

    Verontreinigingscontrole van de glasplaat

    Drift- en plausibiliteitscontrole

    Automatische zelftest

    Functiecontrole optionele verwarming

    Opties

    Interne verwarming

    Aansluiteenheid

    Controller TAD

    Temperatuursensor

  • Sensoreenheid VISIC50SF

    Sensoreenheid VISIC50SF

    BeschrijvingAnalysator van het meetsysteem
    Elektrische veiligheidCE
    Isolatieklasse
    IP66
    IP6K9K
    Analoge output2 Outputs:
    4 ... 20 mA, + 500 Ω
    Galvanisch gescheiden; kortsluitvast. Uitgangen gereserveerd voor rookdetectie en temperatuur.
    Digitale outputs3 Relaiscontacten:
    + 48 V, 0,5 A, 24 W
    Vooraf ingesteld voor storing, grenswaarde en onderhoud
    Modbus
    OpmerkingIs bij gebruik van een TAD niet beschikbaar
    Type veldbusintegratieRTU RS-485
    PROFIBUS DP
    OpmerkingOptie
    Weergave
    LC-Display, ingebouwd
    Status-LED's: "In bedrijf", "Servicemelding" en "Storing"
    InvoerFunctietoetsen
    BedieningVia LC-display en functietoetsen
    Afmetingen (B x H x D)
    266 mm x 159 mm x 117 mm (Zie maattekeningen voor details)
    Gewicht
    2,8 kg
    MateriaalRoestvast staal 1.4571
    MontageWandmontage, verticaal, max. hoek van 45° of plafondmontage met adapter
    Energievoorziening
    Spanning18 ... 28 V DC
    Andere spanningen met optionele aansluiteenheid of controller TAD
    Stroomopname≤ 1 A
    Opgenomen vermogenZonder verwarming: ≤ 5 W
    Met verwarming: ≤ 20 W
  • Controller TAD

    Controller TAD

    BeschrijvingAfstandsbediening met geïntegreerd display en meer I/O's
    Elektrische veiligheidCE
    Isolatieklasse
    IP66
    Analoge output4 Uitgangen (optie):
    4 ... 20 mA, + 500 Ω
    Galvanisch gescheiden
    Digitale outputs3 Uitgangen (optie):
    + 125 V AC, 0,6 A / 30 V DC, 2 A
    Digitale inputs1 Ingang (optie):
    + 30 V DC
    Afmetingen (B x H x D)
    210 mm x 347 mm x 129 mm (Zie maattekeningen voor details)
    Gewicht
    5 kg
    MateriaalRoestvast staal 1.4571
    Energievoorziening
    Spanning88 ... 264 V AC
    Frequentie47 ... 63 Hz
    Opgenomen vermogen≤ 15 W
  • Aansluiteenheid VISIC50SF

    Aansluiteenheid VISIC50SF

    BeschrijvingVoor de aansluiting van de energievoorziening en de gegevens-/signaalkabel bij de klant
    Elektrische veiligheidCE
    Isolatieklasse
    IP6K9K
    Afmetingen (B x H x D)
    266 mm x 238 mm x 146 mm (Zie maattekeningen voor details)
    Gewicht
    2,8 kg
    MateriaalRoestvast staal 1.4571
    Energievoorziening
    Spanning85 ... 264 V AC
    Frequentie45 ... 65 Hz
    Stroomopname≤ 0,1 A
Alle technische gegevens vindt u bij het individuele product

Downloads

Naar boven