Overzicht
Moderniseert de meetcapaciteit voor de luchtkwaliteit in de tunnel
De tunnelsensor VISIC100SF biedt een all-in-one oplossing voor de zichtbaarheids-, CO-, NO- en NO2-meting. Uniek is de combinatie van het strooilichtprincipe met elektrochemische cellen – compact in een behuizing. Montage, bediening en onderhoud van de VISIC100SF is zeer eenvoudig. Geen afstelling of parametrering – direct meten. Gezien zijn isolatieklasse IP6K9K is de VISIC100SF niet alleen bestand tegen de zware omgevingscondities, maar doorstaat hij ook probleemloos een grondige reiniging van de tunnel. Omdat een betrouwbare werking met lange onderhoudsintervallen voor ons belangrijk is, hebben wij een product ontwikkeld zonder bewegende onderdelen. Voor mistcorrectie is optioneel een versie verkrijgbaar met verwarming. Zo voldoet de VISIC100SF op elegante wijze aan de gewenste eisen en is hij de ideale oplossing voor iedere tunneltoepassing.
In één oogopslag
- Zichtbaarheidsmeting (U-waarde) volgens het strooilichtprincipe
- CO- en NO-meting met elektrochemische sensoren conform EN 50545
- Software conform EN 61508 (SIL1) ontwikkeld
- Hoge betrouwbaarheid, geen bewegende onderdelen
- Combinatie van zichtbaarheidsmeting met twee verschillende meetmethodes voor gas
- Beschermingsgraad IP 6K9K dankzij robuuste roestvaststalen behuizing
- Mistcorrectie door geïntegreerde verwarming (optioneel)