Contact
Feedback

Tunnelsensoren

Oplossingen voor meer tunnelveiligheid

Naarmate de verkeersdichtheid groeit, stijgt ook de behoefte aan een permanente bewaking van de verontreinigingsniveaus in tunnels. De tunnelsensoren van SICK meten de uitlaatgassen en hoe deze zich ontwikkelen. Dit leidt niet alleen tot een effectievere controle en regeling, maar garandeert ook een meer economische werking van de ventilatie-installatie - ook in geval van brand.

Filteren op:

Resultaat: 6

Resultaat 1 - 6 van 6

Weergave: Galerieweergave Lijstweergave
Productfamilie VISIC50SF
Vroegtijdige en betrouwbare branddetectie in tunnels
  • Zichtbaarheidsmeting (U-waarde) volgens het strooilichtprincipe
  • Hoge beschikbaarheid, geen bewegende onderdelen
  • Snelle en betrouwbare rookherkenning
  • Software conform EN 61508 (SIL1) ontwikkeld
  • Weinig valsalarmen
  • Beschermingsgraad IP 6K9K dankzij robuuste roestvaststalen behuizing
  • Mistonderdrukking door geïntegreerde verwarming (optie)
Productfamilie VISIC100SF
Moderniseert de meetcapaciteit voor de luchtkwaliteit in de tunnel
  • Zichtbaarheidsmeting (U-waarde) volgens het strooilichtprincipe
  • CO- en NO-meting met elektrochemische sensoren conform EN 50545
  • Software conform EN 61508 (SIL1) ontwikkeld
  • Hoge betrouwbaarheid, geen bewegende onderdelen
  • Combinatie van zichtbaarheidsmeting met twee verschillende meetmethodes voor gas
  • Beschermingsgraad IP 6K9K dankzij robuuste roestvaststalen behuizing
  • Mistcorrectie door geïntegreerde verwarming (optioneel)
Productfamilie VICOTEC450
Extractieve zichtbaarheidsmeting voor verhoogde veiligheid in de tunnel
  • Regelmatige functietesten met verontreinigingsmeting
  • Evt. lineariteitstest met filiterset
  • Interne spoellucht voor lange reinigingsintervallen
  • Servicemelding (filter en reiniging)
  • Logboekfunctie
  • Uit te breiden met meerdere interfaces of in-/outputmodules (bijv. PROFIBUS, ethernet, analoge modules, enz...)
Productfamilie VICOTEC410
Voor ventilatieregeling in verkeerstunnels
  • Automatische afstelfunctie (AutoAdjust)
  • Controle op verontreiniging
  • Menubediening via analyse-eenheid
Productfamilie VICOTEC320
Voor ventilatieregeling en filtercontrole in verkeerstunnels
  • Zeer lage aantoonbaarheidsgrenzen voor NO en NO2
  • Automatische functiecontrole en afstelling
  • Zeer robuuste uitvoering van roestvast staal
  • Automatische uitlijning van de straal tussen zend-/ontvangsteenheid en reflector
Productfamilie SMOTEC450
Snelle en efficiënte rookdetectie voor iedere tunnel
  • Zeer snelle en nauwkeurige strooilichtmeting
  • Automatische controlefuncties
  • Controle op verontreiniging
  • Verwarmingskamer voor verdamping van mistdruppeltjes
  • Robuuste roestvrijstalen behuizing

Resultaat 1 - 6 van 6

Naar boven