Hoogtedetectoren
HISIC450

Hoogtedetectie van voertuigen

Uw voordelen

  • Betrouwbaar alarm - ook bij slechte weersomstandigheden

Overzicht

Hoogtedetectie van voertuigen

De HISIC450 hoogtedetector controleert voertuigen op hun hoogte - bijvoorbeeld vóór tunnelportalen, lage viaducten en bruggen. Wanneer een te hoog voertuig de beide veiligheidssensoren van de HISIC450 passeert en het signaal aan de verkeersdetector wordt gekoppeld, dan wordt er een overtuigend stop- en alarmsignaal in werking gezet. Zelfs te hoge voertuigen met een snelheid van max. 100 km/u worden nog goed gedetecteerd. Betrouwbare controlefunctie dankzij de grote lichtvlek en de hoge signaalreserve, ook bij regen, sneeuw en stofwolken.

In één oogopslag
  • Aluminium behuizing met anticorrosielaag en hoge isolatieklasse
  • Verwarmde frontlenzen tegen beslaan/ijsvorming
  • Bescherming tegen de weersinvloeden en stof
  • Roestvaststalen accessoires (weerbescherming, bevestiging)
  • Instelbare gevoeligheid
  • Vreemdlichtongevoeligheid

Reserveonderdelen

Applicaties

Service & Support

Technisch overzicht

 

De exacte specificaties en prestatiegegevens van het product kunnen afwijken en zijn afhankelijk van de desbetreffende toepassing en klantspecificatie.

  • Systeem HISIC450

    Systeem HISIC450

    ParametersOverhoogte
    MeetprincipesTwee veiligheidssensoren
    Meettraject
    ≤ 100 m
    Bij meting buiten
    Insteltijd (t90)
    HISIC450-N250, HISIC450-P250≤ 500 µs
    HISIC450-R250≤ 10 ms
    Omgevingstemperatuur
    –25 °C ... +55 °C
    Elektrische veiligheidCE
    Isolatieklasse
    IP67
    Digitale outputs

    1 PNP-output:
    200 mA
    Kortsluitingbestendig, alleen HISIC450-P250

    1 NPN-output:
    200 mA
    Kortsluitingbestendig, alleen HISIC450-N250

    1 Relaiscontact:
    750 mA, 120 W
    Galvanisch gescheiden, alleen HISIC450-R250

    Afmetingen (B x H x D)
    60 mm x 126 mm x 105 mm (Zie maattekeningen voor details)
    Energievoorziening
    SpanningHISIC450-R250 20 V AC/DC ... 250 V AC/DC, ± 10 %
    HISIC450-N250, HISIC450-P250 10 V DC ... 60 V DC, ± 10 %
    SpanningAansluitingen poolzeker, alleen HISIC450-N250 en HISIC450-P250
    StroomopnameHISIC450-N250, HISIC450-P250: ≤ 250 mA
    Opgenomen vermogenHISIC450-R250: ≤ 6 W
Alle technische gegevens vindt u bij het individuele product

Downloads