Veiligheidssystemen voor robots
Safe Robotics Area Protection

Open toegang voor een zekere productiviteit

Uw voordelen

  • Vrije, betrouwbare toegang tot coöperatieve robottoepassingen voor weinig stilstandstijden, optimale werkprocessen en een hoge productiviteit
  • Hoge flexibiliteit en toekomstbestendigheid door eenvoudige aanpassing van de systemen aan de betreffende robottoepassing en productieomgeving
  • Tijdbesparende configuratie van de systemen, deels direct via de robothardware
  • Gedetailleerde documentatie, in overeenstemming met de relevante normen
  • Lage kosten door eenvoudige integratie in industriële robotbesturingssystemen dankzij generieke of fabrikantspecifieke varianten voor Universal Robots, FANUC, KUKA en Yaskawa

Overzicht

Open toegang voor een zekere productiviteit

De Safe Robotics Area Protection-veiligheidssystemen van SICK zijn het uitgangspunt voor een veilige interactie tussen mens en robot en maken coöperatieve en vrij toegankelijke robottoepassingen mogelijk. De systemen bestaan uit zowel hardware als software of besturingslogica met geteste veiligheidsfuncties. Naast de generieke varianten zijn er ook fabrikantspecifieke varianten beschikbaar, bijv. voor Universal Robots, FANUC, KUKA en Yaskawa. Dankzij gedetailleerde documentatie en robotspecifieke instellingen kunnen deze varianten eenvoudig worden geïntegreerd in robotbesturingen en in sommige gevallen direct via de robothardware worden geconfigureerd. Safe Robotics Area Protection zorgt voor weinig stilstandstijden, geoptimaliseerde werkprocessen en dus een verhoging van de productiviteit.

In één oogopslag
  • Bestaande uit hardware en software of besturingslogica met geteste veiligheidsfuncties
  • Generieke en fabrikantspecifieke varianten (Universal Robots, FANUC, KUKA, Yaskawa)
  • Documentatie met aansluitschema, SISTEMA-bestand en gebruiksaanwijzing
  • Automatische herstart van de robot mogelijk
  • Performance Level (PL) d

 

Robotics image
Robotics image

Samenwerking op gelijke voet

Ongeacht of het gaat om Robot Vision, Safe Robotics, End-of-Arm Tooling of Position Feedback - dankzij de SICK sensoren beschikt de robot over exacte waarneming.
Meer informatie

Voordelen

Betrouwbare productiviteit met Safe Robotics Area Protection

Met Safe Robotics Area Protection biedt SICK veiligheidssystemen aan die als basis dienen voor een snelle en eenvoudige bescherming van vrij toegankelijke robottoepassingen. Zo wordt naast volledige veiligheid ook de productiviteit op het hoogste niveau gehouden. De focus ligt daarbij op een nauwe en veilige samenwerking tussen mensen en robots. Safe Robotics Area Protection heeft het juiste systeem voor elke toepassing: de sBot Speed- en sBot Speed CIP-systemen verminderen de snelheid van de robot bij de desbetreffende benadering, terwijl het sBot Stop-systeem een veilige stop activeert.

Verhoog de productiviteit

Dankzij vrij toegankelijke robotapplicaties met verminderde snelheid, het voorkomen van onnodige machinestops en de mogelijkheid van automatische herstarten.

Blijf flexibel

Dankzij de mogelijkheid om de veiligheidssystemen individueel aan te passen, ze modulair uit te breiden en zo voor te bereiden op de veranderende eisen en toekomstige uitdagingen.

Bespaar tijd en kosten

Dankzij vooraf geselecteerde veiligheidshardwarecomponenten, veilige, geprefabriceerde en geteste besturingslogica en uitgebreide documentatie. Dit maakt de integratie in uw robotbesturing snel en eenvoudig.

Verhoog uw productiviteit bij robottoepassingen

Met snelheidsreductie voor minder stilstandtijden

De sBot Speed-systeemvarianten passen de werking van de robot aan de betreffende positie van de werknemer aan, waardoor de stilstandtijden worden verminderd, de werkprocessen worden geoptimaliseerd en de productiviteit kan worden verhoogd. Aan de hardwarezijde bestaan ze uit een veiligheidslaserscanner, de Flexi Soft-veiligheidscontroller of de robotbesturing, waardoor zowel veiligheid als flexibiliteit mogelijk zijn. sBot Speed kan dankzij robotspecifieke instellingen en gedetailleerde documentatie eenvoudig in de meest gangbare robotbesturingen worden geïntegreerd en dankzij sBot Speed - URCap direct via de robothardware (UR Teach Pendant) worden geconfigureerd.


sBot Speed is verkrijgbaar in verschillende varianten:

sBot Speed (fabrikant-onafhankelijk)

sBot Speed – YA (YASKAWA)

sBot Speed – UR (Universal Robots)

Reductie van de robotsnelheid dankzij veldrecord-omschakeling met de mogelijkheid tot automatisch herstarten.

sBot Speed – URe (Universal Robots)

Gelijktijdige veiligheidsveldbewaking met automatische of handmatige herstart.

sBot Speed – URCap (Universal Robots)

Gelijktijdige veiligheidsveldbewaking met automatische herstart en eenvoudige en tijdbesparende configuratie van de nanoScan3 veiligheidslaserscanner via de Teach Pendant van de eSeries-robot van Universal Robots.

Hoge machinebeschikbaarheid

Dankzij de snelheidsreductie en de mogelijkheid van automatisch herstarten verkort u de stilstandtijden.

Flexibel veiligheidssysteem

Pas de velden van de veiligheidslaserscanner optimaal aan de toepassingsomgeving aan en implementeer op elk moment extra veiligheidsfuncties in de veiligheidscontroller.

Verhoog uw machinebeschikbaarheid met sBot Speed

Meer mogelijkheden voor veeleisende robottoepassingen

De sBot Speed CIP-systeemvarianten zijn beschikbaar voor zowel FANUC-robots (sBot Speed CIP - FA) als KUKA-robots (sBot Speed CIP - KU) en maken een betrouwbare gelijktijdige bewaking van meerdere veiligheidsvelden mogelijk. Dit veiligheidssysteem is daarom geschikt voor vrij toegankelijke robottoepassingen waarbij mensen achter het beveiligde gebied kunnen stappen, bijv. in een palletiseersysteem. De systeemvarianten combineren de microScan3 Core – EFI-pro veiligheidslaserscanner met de Flexi Soft veiligheidscontroller en de EFI-pro gateway. Dankzij EtherNet/IP™ CIP Safety™ en de robotspecifieke instellingen van sBot Speed CIP kunnen de systeemvarianten snel en betrouwbaar in de robotbesturing worden geïntegreerd. Bovendien is de communicatie tussen het veiligheidssysteem en de robotbesturing eenvoudig in te stellen dankzij vooraf geconfigureerde parameters.

EtherNet/IP™ CIP Safety™

Profiteer van een optimale en veilige robotintegratie, de mogelijkheid om extra functies in te stellen en minder bekabelingswerk.

Rondom beveiligd Gelijktijdige veldbewaking maakt het mogelijk om toepassingen te beveiligen die te passeren zijn.

Eenvoudige integratie en beveiliging van toepassingen die te passeren zijn dankzij CIP Safety

De eenvoudige oplossing voor een onmiddellijke automatische herstart

De generieke variant sBot Stop maakt een compact machineontwerp met minimale veiligheidsafstand tot de gevarenzone mogelijk door de combinatie van een veiligheidslaserscanner met een veiligheidslichtgordijn of een meerstralig lichtscherm en de veiligheidscontroller Flexi Classic. De veiligheidsfuncties zijn beschikbaar als kant-en-klare, geteste besturingslogica voor de niet-programmeerbare veiligheidscontroller Flexi Classic en kunnen eenvoudig en snel worden geselecteerd met een draaischakelaar.

De systeemvariant sBot Stop – URCap maakt een snelle en eenvoudige configuratie en hantering van het veiligheidssysteem direct via de robothardware (Universal Robots Teach Pendant) mogelijk, doordat hij de voordelen van een veiligheidslaserscanner voor de beveiliging combineert met die van de intuïtieve software sBot – URCap.


sBot Stop is verkrijgbaar in verschillende varianten:

sBot Stop

Met de 11 verschillende varianten is er altijd de juiste oplossing om uw machine snel in een veilige positie te brengen.

sBot Stop – URCap

Configureer het veiligheidssysteem snel en eenvoudig direct via de Teach Pendant van de Universal Robots eSeries-robot.

Bespaar tijd

Dankzij de mogelijkheid van een snelle en eenvoudige configuratie via een draaischakelaar of intuïtieve software.

Eenvoudig en intuïtief

Dankzij de mogelijkheid van een snelle en eenvoudige configuratie via een draaischakelaar of intuïtieve software.

Profiteer van eenvoudige hantering

Applicaties

Technisch overzicht

 
  • Overzicht technische gegevens

    Overzicht technische gegevens

    VeiligheidstaakBeveiliging van gevarenzones
    ToepassingsbereikRobot
    VeiligheidsniveauPL d
Alle technische gegevens vindt u bij het individuele product

Downloads