Veiligheidssystemen voor outdoor-automatiseringstechniek
AGV Dynamic Weather Assist

Hogere beschikbaarheid van AGV's door weersafhankelijke snelheidsaanpassing

Uw voordelen

  • U verhoogt de beschikbaarheid van uw AGV's in buitenruimtes door de dynamische en weersafhankelijke veiligheidsveldomschakeling van de outdoorScan3
  • Zelfs bij zware neerslag blijven uw AGV's op lage snelheid rijden
  • Constante en betrouwbare materiaalstroom, zelfs onder zware en wisselende weersomstandigheden
  • Slijtagearme werking van uw AGV door minder ongewenste noodremacties

Overzicht

Hogere beschikbaarheid van AGV's door weersafhankelijke snelheidsaanpassing

Het AGV Dynamic Weather Assist-veiligheidssysteem verhoogt de beschikbaarheid van automatisch geleide voertuigen (AGV's) bij regen en sneeuw. Het bestaat uit de outdoorScan3 veiligheidslaserscanner, de Flexi Soft veiligheidscontroller en een software-functiebouwsteen. Met behulp van het functieblok schakelt de veiligheidslaserscanner automatisch zijn veiligheidsvelden afhankelijk van het weer en maakt zo een continue werking van de AGV's mogelijk - ook bij zware regen- of sneeuwval. In plaats van te stoppen, gaan AGV's dan gewoon langzamer dan wanneer de zon schijnt. De voordelen: Ongeplande voertuigstops en dus weergerelateerde onderbrekingen van de materiaalstroom worden vermeden en de remmen en mechanica van de AGV's worden ontzien.

In één oogopslag
  • Veiligheidssysteem voor de automatische, weersafhankelijke veiligheidsveldomschakeling van de outdoorScan3
  • Op etherNet/IPTMgebaseerde communicatie tussen veiligheidslaserscanner en veiligheidscontroller
  • Software-functiebouwsteen kan vervolgens worden geïntegreerd in de Flexi Soft en de outdoorScan3 en is daarom geschikt voor inbouw achteraf

Applicaties

Technisch overzicht

 
  • Overzicht technische gegevens

    Overzicht technische gegevens

    Toepassingsbereik

    AGV’s en AMR’s

    Outdoor-automatisering

Alle technische gegevens vindt u bij het individuele product

Downloads