Overzicht
Veilige positiebewaking op grote trajecten eenvoudig gerealiseerd
Safe Linear Positioning kan worden ingezet voor uiteenlopende applicaties, waarin een veilige lineaire positionering van machines nodig is. De slimme combinatie van beproefde lineaire meetsystemen met een modulaire, sterke veiligheidscontroller en vooraf ontwikkelde veiligheidslogica garandeert een maximale beschikbaarheid en betrouwbaarheid. Functies zoals de veilige positiebewaking en veiligheidsfuncties voor aandrijvingen (SLS, SLP, SCA, SS1, SS2 etc.) zijn reeds geïmplementeerd en door de TÜC gecertificeerd. Door slechts enkele parameters te configureren kan de applicatie snel en eenvoudig in bedrijf worden genomen. De complexe integratie van de sensor in de controller komt te vervallen. Het systeem kan bovendien op ieder moment worden uitgebreid en biedt daarmee zekerheid voor uw investeringen.
In één oogopslag
- Gecertificeerd tot SILCL3 (EN 62061), PL e (EN ISO 13849-1)
- Slibvrij dankzij absolute positionering met behulp van een camera
- Veiligheidsfuncties voor aandrijvingen (SLS, SLP, SCA, SS1, SS2)
- Positieresolutie: 0,01 mm of 0,1 mm
- Extra sensoren en signalen zijn niet nodig
- Uitbreidbaar systeem