Overzicht
Veilige vergrendeling met stilstandsbewaking voor maximale productiviteit
Safe Interlocking is de veilige vergrendelingsoplossing met stilstandsbewaking – ontwikkeld voor toepassingen met hoge eisen aan proces- en personenbeveiliging. De betrouwbare stilstandsbewaking ontgrendelt de vergrendeling pas als de installatie tot stilstand is gekomen. Dankzij SOS (Safe Operating Stop) hoeft de aandrijving daarbij niet spanningsloos te worden geschakeld. Safe Interlocking bespaart waardevol oppervlak en waarborgt de hoogste productiviteit: geen onnodige stilstandstijden bij tegelijkertijd veilig, effectief en normconform gebruik van de installatie. De functie ‘betrouwbare bewaking van de machinesnelheid’ kan voor onderhoudsdoeleinden worden gebruikt. Beproefde veiligheidscomponenten van SICK verhogen de beschikbaarheid en voorkomen vervolgkosten.
In één oogopslag
- Proces-geoptimaliseerde veiligheidsdeurbewaking
- Betrouwbare bewaking van de machinesnelheid
- Eenvoudige configuratie door functieblokken
- Als complete pakket of met individueel selecteerbare componenten leverbaar
- Integratie in alle gangbare veldbussen (optioneel)
- Bewaking bij deuropening door SOS