Contact
Feedback

Veiligheidssystemen
Safeguard Detector

Materiaal als natuurlijke bescherming

Uw voordelen

  • Robuuste sensoren, flexibele machinecontroller en betrouwbare veiligheid in één systeem
  • Gecertificeerd veiligheidssysteem bespaart tijd en kosten. Een extra veiligheidsbeoordeling is niet nodig.
  • Minder kosten vergeleken met complexe mechanische beveiligingen
  • Dankzij ultracompacte sensorbehuizing is slechts zeer weinig plaats nodig
  • Aanpasbaar: formaatwisselingen in een handomdraai
  • Modulair systeem: kan ook in oudere machines worden ingebouwd
  • Integreerbaar in iedere reeds bestaande veiligheidscontroller

Overzicht

Materiaal als natuurlijke bescherming

Met het modulaire veiligheidssysteem Safeguard Detector kunnen veiligheid en productiviteit van verpakkingsmachines verhoogd worden. De Safeguard Detector bestaat uit twee reflextasters MultiPulse en de veiligheidscontroller Flexi Soft of de veiligheidsanalysemodule UE410-SD. De Safeguard Detector detecteert betrouwbaar of een beweegbare afscherming op een eerder ingestelde positie staat, bijvoorbeeld het verpakkingsmateriaal in een kartonmagazijn van verpakkingsmachines. Als in het kartonmagazijn nog voldoende verpakkingsmateriaal zit, kan niet in de gevarenzone van de werkende machine worden gegrepen.

In één oogopslag
  • Gecertificeerd tot SILCL2 (EN 62061), PL d (EN ISO 13849)
  • Sensoren in miniatuurbehuizing voor een hoge beschikbaarheid
  • Veilige detectie van objecten met een remissie van 6% tot 90%
  • Detectieafstand: maximaal 100 mm
  • Manipulatiebeveiliging door achter- en voorgrondonderdrukking
  • Logica-analyse van redundante sensorsignalen

 

Met ons als uw partner en expert op het gebied van functionele veiligheid kunt u profiteren van productiviteitsverhogende veiligheidsoplossingen. Zodat uw processen soepel verlopen, mens en machine een team worden en wij gezamenlijk de grenzen van het mogelijke verleggen.

Verhoog uw productiviteit –met veiligheidsoplossingen van SICK

Applicaties

Downloads

Naar boven