Contact
Feedback

Veiligheidssystemen
Safe Entry Exit

Nieuwe manier van muting

Uw voordelen

  • Flexibel aan individuele veiligheidseisen en minimumafstanden aanpasbaar beveiligingssysteem
  • Tijd- en kostenbesparend bij documentatie en validatie van uw installatie
  • Verhoging van de installatieproductiviteit en ruimtebesparing door het vervallen van extra muting-sensoren
  • Eenvoudige integratie via de kant-en-klare software
  • Diagnosegegevens maken procestransparantie en -optimalisaties voor uw industrie-4.0-applicaties mogelijk

Overzicht

Nieuwe manier van muting

Het beveiligingssysteem Safe Entry Exit van SICK is het TÜV-gecertificeerde alternatief voor de klassieke muting: het maakt een betrouwbaar onderscheid tussen mens en materiaal mogelijk zonder extra muting-sensoren. Er is slechts een signaal van de procesbesturing nodig. Op het moment dat het transportgoed het beveiligingssysteem is gepasseerd, is het systeem meteen klaar om mensen te beschermen tegen gevaar. Afhankelijk van de behoefte kan elk contactloos beveiligingssysteem type 4 met de software voor de veiligheidscontroller Flexi Soft van SICK of voor Siemens-S7-besturingen worden gecombineerd. Daarbij evalueert de betreffende besturing meerdere materiaalpassages en biedt de relevante diagnosegegevens voor industrie-4.0-applicaties.

In één oogopslag
  • Combineerbaar met elk contactloos beveiligingssysteem type 4
  • TÜV-gecertificeerd alternatief voor klassieke muting tot SILCL3 en PL e
  • Mens-materiaal-onderscheid zonder aanvullende muting-sensoren
  • Verkrijgbaar als software voor Siemens S7 of Flexi Soft
  • Meerdere materiaalpassages kunnen worden geëvalueerd met één besturing

Applicaties

Downloads

Naar boven