Contact
Feedback

Veiligheidssystemen
Safe EFI-pro System

Betrouwbare netwerkintegratie in productief samenspel

Uw voordelen

  • Optimaal samenspel in veiligheidssysteem: netwerkintegratie van veiligheidssensoren, veiligheidscontroller en via Ethernet/IPTM CIP SafetyTM aangesloten actuatoren
  • Snelle, intuïtieve inbedrijfname: Safety Designer voor configuratie van SICK-systeemcomponenten en slimme aansluitmodules
  • Veilige productiviteit: combinatie van veilige bewegingsbewaking, simultane veiligheidsveldbewaking en uitgebreide netwerkintegratie
  • Geoptimaliseerde processen: uitgebreide diagnosemogelijkheden via Safety Designer en gegevens via ethernet van het veldniveau tot in de cloud
  • Zekere investeringen: toekomstgerichte industrial-ethernet-technologie

Overzicht

Betrouwbare netwerkintegratie in productief samenspel

Het Safe-EFI-pro-systeem is de consequente doorontwikkeling van de succesvolle interface EFI waarmee AGV’s, robots en andere complexe applicaties intelligent kunnen worden beveiligd. Met de op industrial-ethernet gebaseerde netwerktechnologie EFI-pro kunnen veilige en niet veilige gegevens op alle communicatieniveaus worden uitgewisseld en doorgestuurd. De centrale component is de EFI-pro-gateway. Deze zorgt voor een snelle en veilige netwerkintegratie met innovatieve sensoroplossingen van SICK en een directe integratie van robotcontrollers via EtherNet/IPTM CIP SafetyTM in de veiligheidscontroller Flexi Soft. Het Safe-EFI-pro-systeem vormt daarmee een beslissende bouwsteen voor de realisatie van industrie 4.0.

In één oogopslag
  • Veilige netwerktechnologie op basis van industrial ethernet
  • Configuratie met Safety Designer
  • Veilige integratie van maximaal 6 veiligheidslaserscanners
  • Veilige integratie van robotcontrollers via ethernet/IPTM CIP SafetyTM
  • Geïntegreerde, veilige bewegingsbewaking
  • Simultane bewaking van maximaal 48 veiligheidsvelden

 

Sensoroplossingen voor robotsystemen
Robotics image
Sensoroplossingen voor robotsystemen
Robotics image

Samenwerking op gelijke voet

Ongeacht of het gaat om Robot Vision, Safe Robotics, End-of-Arm Tooling of Position Feedback - dankzij de SICK sensoren beschikt de robot over exacte waarneming.
Meer informatie

Voordelen

Optimaal samenspel

Het Safe EFI-pro System combineert de in de praktijk beproefde modulaire veiligheidscontroller Flexi Soft met de veiligheidslaserscanner microScan3 – EFI-pro. Dankzij de veilige apparaatcommunicatie via de EFI-pro-gateway kunnen de systeemcomponenten snel en eenvoudig worden geïntegreerd in netwerken. Via EtherNet/IP™ CIP Safety™ kunnen de actuatoren van andere fabrikanten, bijvoorbeeld van robotcontrollers veilig worden aangesloten.

Uitstekende veiligheidscomponenten perfect gecombineerd

De modulaire veiligheidscontroller Flexi Soft met EFI-pro-gateway zorgt voor een intelligente netwerkintegratie van de systeemcomponenten
De veiligheidslaserscanner microScan3 met de innovatieve scantechnologie safeHDDM® scoort in ieder opzicht
Via EtherNet/IP™ CIP Safety™ kunnen bijvoorbeeld robotcontrollers betrouwbaar in het veiligheidssysteem worden geïntegreerd

De veilige netwerkintegratie via EFI-pro garandeert een optimaal samenspel in het veiligheidssysteem waardoor innovatieve sensorfuncties in uitdagende veiligheidsapplicaties kunnen worden ingezet.

Veilige productiviteit

Integratie van maximaal zes veiligheidslaserscanners microScan3 mogelijk voor een adaptieve en veilige detectie van de omgeving. Ieder apparaat biedt maximaal acht simultaan te bewaken veiligheidsvelden en tot 128 bewakingssituaties. Samen met de functionaliteit Safe Motion van de veiligheidscontroller Flexi Soft kunnen bewakingssituaties dynamisch worden aangepast aan de bewakingszone – voor maximaal productief samenwerkende machines.

Voor meer functies voor complexe veiligheidstoepassingen

Dynamische omschakeling van bewakingssituaties bijvoorbeeld afhankelijk van snelheid en stuurhoek van een AGV
Simultaan te bewaken veiligheidsvelden voor efficiënt, adaptief gedrag van robots
Mobiele robots met Safe EFI-pro System in actie

Profiteer van de geavanceerde functies voor hogere productiviteit bij algehele veiligheidsbewaking.

Tijd- en kostenbesparende configuratie- en inbedrijfname

Eenvoudige en snelle inbedrijfname van de systeemcomponenten met de engineeringtool Safety Designer. Integratie veiligheidscontroller en veiligheidssensor binnen enkele seconden dankzij de drag-and-drop-functie. Met de slimme aansluitmodules in de vorm van gestandaardiseerde connectoren en het gebruik van Industrial Ethernet (IEEE 802.3) is er minder bedradingswerk nodig.

Intuïtieve engineeringtool en minder bedradingswerk

Licentievrije en intuïtieve engineeringtool Safety Designer voor configuratie en diagnose van systeemcomponenten

Safety Designer herkent alle apparaten automatisch. Eenvoudige netwerkintegratie met drag-and-drop
Snelle aansluiting van de systeemcomponenten dankzij gestandaardiseerde ethernettechnologie

De configuratie van systeemcomponenten met de intuïtieve engineeringtool Safety Designer en de aansluiting via Industrial Ethernet (IEEE 802.3) garanderen een tijd- en kostenefficiënte inbedrijfname.

Geoptimaliseerde processen

Uitgebreide diagnosemogelijkheden – gegevens tot in de cloud

Snelle analyse van bijvoorbeeld machinestilstand, dankzij uitgebreide diagnosemogelijkheden in de Safety Designer
Via verdere, niet veiligheidsgerichte gateways vindt de integratie in alle gangbare veldbussystemen plaats
Door proces- diagnosegegevens in een cloud over te dragen kunnen processen centraal worden geanalyseerd en geoptimaliseerd

Optimaliseer uw processen dankzij uitgebreide diagnosemogelijkheden in de Safety Designer en doorlopende beschikbaarheid van de gegevens tot in de cloud.

Applicaties

Downloads

Naar boven