Contact
Feedback

Veiligheidssystemen

Geteste veiligheidssystemen voor betrouwbare processen en bescherming van mensen

Veiligheidssystemen van SICK bestaan uit een combinatie van robuuste sensoren met een flexibele veiligheidscontroller, en zijn vooral geschikt voor toepassingen met hoge eisen aan de bescherming van mensen. De systemen kunnen eenvoudig in bestaande installaties geïntegreerd worden en dankzij de meegeleverde documentatie en de voorbeeldprogramma’s snel in bedrijf genomen worden.

Filteren op:

Resultaat: 9

Resultaat 1 - 9 van 9

Weergave: Galerieweergave Lijstweergave
Open toegang voor een zekere productiviteit
  • Bestaande uit hardware en software of besturingslogica met geteste veiligheidsfuncties
  • Generieke en fabrikantspecifieke varianten (Universal Robots, FANUC, KUKA, Yaskawa)
  • Documentatie met aansluitschema, SISTEMA-bestand en gebruiksaanwijzing
  • Automatische herstart van de robot mogelijk
  • Performance Level (PL) d
Nu vergelijken
Maak uw selectie

Betrouwbaar beveiliging van AGV's en AGC's voor productieve logistieke processen

  • Compact veiligheidssysteem, dat bestaat uit een veiligheidslaserscanner en een veiligheidscontroller
  • Beproefde en robuuste veiligheidscomponenten
  • Automatische herstart
  • Eenvoudig configureerbare velden en functies
  • Modulair uitbreidbaar systeem
Nu vergelijken
Maak uw selectie
Veilige vergrendeling met stilstandsbewaking voor maximale productiviteit
  • Proces-geoptimaliseerde veiligheidsdeurbewaking
  • Betrouwbare bewaking van de machinesnelheid
  • Eenvoudige configuratie door functieblokken
  • Als complete pakket of met individueel selecteerbare componenten leverbaar
  • Integratie in alle gangbare veldbussen (optioneel)
  • Bewaking bij deuropening door SOS
Nu vergelijken
Maak uw selectie
Nieuwe manier van muting
  • Combineerbaar met elk contactloos beveiligingssysteem type 4
  • TÜV-gecertificeerd alternatief voor klassieke muting tot SILCL3 en PL e
  • Mens-materiaal-onderscheid zonder aanvullende muting-sensoren
  • Verkrijgbaar als software voor Siemens S7 of Flexi Soft
  • Meerdere materiaalpassages kunnen worden geëvalueerd met één besturing
Nu vergelijken
Maak uw selectie
Betrouwbare netwerkintegratie in productief samenspel
  • Veilige netwerktechnologie op basis van industrial ethernet
  • Configuratie met Safety Designer
  • Veilige integratie van maximaal 6 veiligheidslaserscanners
  • Veilige integratie van robotcontrollers via ethernet/IPTM CIP SafetyTM
  • Geïntegreerde, veilige bewegingsbewaking
  • Simultane bewaking van maximaal 48 veiligheidsvelden
Nu vergelijken
Maak uw selectie
Materiaal als natuurlijke bescherming
  • Gecertificeerd tot SILCL2 (EN 62061), PL d (EN ISO 13849)
  • Sensoren in miniatuurbehuizing voor een hoge beschikbaarheid
  • Veilige detectie van objecten met een remissie van 6% tot 90%
  • Detectieafstand: maximaal 100 mm
  • Manipulatiebeveiliging door achter- en voorgrondonderdrukking
  • Logica-analyse van redundante sensorsignalen
Nu vergelijken
Maak uw selectie
Stationaire machines eenvoudig, veilig en efficiënt configureren
  • Voor stationaire machines voorgeconfigureerd voorbeeldproject, gemaakt in de Flexi Soft Designer
  • Handleiding voor configuratie en implementatie
  • Configuratie-interface op applicatiebasis
  • SISTEMA-berekening
  • Bedradingsschema
  • Testschema om effectiviteit van de veiligheidsfunctie aan te tonen
Nu vergelijken
Maak uw selectie

Hogere beschikbaarheid van AGV's door weersafhankelijke snelheidsaanpassing

  • Veiligheidssysteem voor de automatische, weersafhankelijke veiligheidsveldomschakeling van de outdoorScan3
  • Op etherNet/IPTMgebaseerde communicatie tussen veiligheidslaserscanner en veiligheidscontroller
  • Software-functiebouwsteen kan vervolgens worden geïntegreerd in de Flexi Soft en de outdoorScan3 en is daarom geschikt voor inbouw achteraf

Nu vergelijken
Maak uw selectie
Veilige positiebewaking op grote trajecten eenvoudig gerealiseerd
  • Gecertificeerd tot SILCL3 (EN 62061), PL e (EN ISO 13849-1)
  • Slibvrij dankzij absolute positionering met behulp van een camera
  • Veiligheidsfuncties voor aandrijvingen (SLS, SLP, SCA, SS1, SS2)
  • Positieresolutie: 0,01 mm of 0,1 mm
  • Extra sensoren en signalen zijn niet nodig
  • Uitbreidbaar systeem
Nu vergelijken
Maak uw selectie

Resultaat 1 - 9 van 9

Naar boven