Overzicht
RFID-bewaakte veiligheidsvergrendeling met hoge manipulatiebescherming
De veiligheidsvergrendeling TR110 Lock combineert voordelen van beproefde technologieën: de hoge manipulatiebescherming van de RFID-technologie voor de bewaking van de actuator en de robuustheid en betrouwbaarheid van de mechanische vergrendeling. De halfgeleideroutputs met zelfbewaking (OSSDs) bieden met PL e (EN ISO 13849) een hoge mate aan veiligheid voor de bewaking van deuren en vergrendelingen. Met de optionele vluchtontgrendeling kan de vergrendeling worden ontgrendeld vanuit de gevarenzone. Bij de varianten met twee verlichtbare drukknoppen kunnen regelsignalen zoals deuraanvraag of reset direct met de veiligheidsschakelaar worden geactiveerd.
In één oogopslag
- PL e voor de bewaking van deuren en vergrendelingen (EN ISO 13849)
- Vergrendelkracht: tot 3.900 N
- Actuator met hoog coderingsniveau (EN ISO 14119)
- Beschermingsgraad: IP67, IP69K
- Varianten in werkstroom- of ruststroomprincipe
- Drie activeringsrichtingen
- Optionele vluchtontgrendeling
- Varianten met twee verlichtbare drukknoppen