Overzicht
Beproefd, veilig en doorontwikkeld – veiligheidsvergrendeling met RFID-bewaking
De veiligheidsvergrendeling TR10 Lock verenigt het beste uit beproefde technologieën: de hoge manipulatiebeveiliging van de RFID-technologie voor de bewaking van de actuator en de hoge kracht en betrouwbaarheid van de mechanische vergrendeling. De halfgeleideroutputs met zelfbewaking (OSSDs) van de sensor zijn cascadeerbaar en bieden met PL e (EN ISO 13849) een hoge mate aan veiligheid voor de bewaking van deuren en vergrendelingen. Voor meer flexibiliteit in de toepassing zij twee coderingen beschikbaar. De universeel gecodeerde sensoren accepteren alle passende actuatoren; de uniek gecodeerde sensoren werken alleen met eerder geprogrammeerde actuatoren. De bistabiele magneetspoel verbruikt slechts weinig stroom en produceert geen warmte in vergrendelde of ontgrendelde toestand.
In één oogopslag
- PL e voor de bewaking van deuren en vergrendelingen (EN ISO 13849)
- 1690 N retentiekracht
- RFID-actuator met gering of hoog coderingsniveau (EN ISO 14119)
- Beschermingsgraad IP 67, IP 69K
- Varianten in open-kring- of gesloten-kringprincipe
- Veilige sensorcascade van veiligheidsoutputs (schakeloutput)
- Vier activeringsrichtingen
- Flexi-Loop-ready