Overzicht
RFID-veiligheidsschakelaar met magnetische vergrendeling voor procesbescherming
De veiligheidsschakelaar MLP1 met magnetische vergrendeling is de efficiënte oplossing voor applicaties, die naast een veiligheidsfunctie een procesbescherming vereisen. De RFID-veiligheidsschakelaar bewaakt zijn halfgeleideruitgangen zelf en biedt daarmee hoge veiligheid bij de deurbewaking. Bovendien zorgt een sterke elektromagneet ervoor, dat de veiligheidsdeur gesloten blijft en het productieproces niet wordt onderbroken. De combinatie van deze slijtagearme technologieën biedt de grootste tolerantie tegen deurafwijkingen en verhoogt de beschikbaarheid van de machine. Het innovatieve montageconcept en de vlakke actuator van de MLP1 maken een eenvoudige integratie in het machineontwerp mogelijk.
In één oogopslag
- Actuator met gering of hoog coderingsniveau
- Magnetische dichthoudkracht: 500 N, vasthoudkracht: 25 N
- PL e, categorie 4 (EN ISO 13849), SIL 3 (EN 61508) voor deurbewaking
- Scheefstandstolerantie: ± 5 mm
- Beschermingsgraad: IP67
- Gestandaardiseerde of geïntegreerde montage
- Varianten met twee M12-stekkers voor eenvoudige cascadering