Veiligheidssluitingen
i110 Lock

Veilige en efficiënte deurbewaking met hoge retentiekracht

Uw voordelen

  • Eenvoudige montage zonder extra montageplaat – direct aan het aluminiumprofiel van veiligheidsdeurpost
  • Flexibele elektrische aansluitmogelijkheden door drie kabelinvoeren
  • Betere diagnose door extra contacten voor deurbewaking
  • Praktische afstelling: grote keuze actuatoren – passend voor iedere deur
  • Verschillende schakelelementen bieden passende oplossingen voor de elektro-installatie
  • Betrouwbare werking van de schakelaar door robuuste activeringskop van metaal, ook bi mechanische verschuiving van de afscherming
  • Met Flexi Loop: veilige serieschakeling inclusief diagnose bij gering bedradingswerk

Overzicht

Veilige en efficiënte deurbewaking met hoge retentiekracht

De veiligheidssluiting i110 Lock wordt gebruikt voor de veilige vergrendeling van afschermingen totdat een gevarenzone kan worden betreden. Deze heeft een smalle behuizing van kunststof en een robuuste activeringskop van metaal. Daardoor bereikt de veiligheidssluiting i110 Lock de hoogste sluitkracht binnen deze productfamilie.

In één oogopslag
  • Smalle kunststofbehuizing
  • Activeringskop van metaal
  • Starre en bewegende actuatoren
  • Met kabelinvoer M20 x 1,5 of met Flexi Loop compatibele M12-stekker (afhankelijk van variant)
  • Varianten in werkstroom- of ruststroomprincipe
  • Vergrendelings- en deurbewaking

 

Met ons als uw partner en expert op het gebied van functionele veiligheid kunt u profiteren van productiviteitsverhogende veiligheidsoplossingen. Zodat uw processen soepel verlopen, mens en machine een team worden en wij gezamenlijk de grenzen van het mogelijke verleggen.

Verhoog uw productiviteit –met veiligheidsoplossingen van SICK

Applicaties

Technisch overzicht

 
  • Overzicht technische gegevens

    Overzicht technische gegevens

    ModelModel 2, elektromechanisch (EN ISO 14119)
    Coderingsniveau actuatorLaag coderingsniveau (EN ISO 14119)
    Type outputElektromechanische contacten
    VergrendelprincipeWerkstroomprincipe / Ruststroomprincipe
    Vergrendelingsbewaking
    Deurbewaking
    Sluitkracht Fmax2.500 N (EN ISO 14119) 1)
    Aansluittype

    Kabelinvoer, 3 x M20

    Stekker, M12, 8-pins

    LED
    • 1) Met haakse actuator: 1500 N.
Alle technische gegevens vindt u bij het individuele product

Downloads