Veiligheidssluitingen
flexLock

RFID-bewaakte veiligheidsvergrendeling met 180°-actieradius

Uw voordelen

  • Vergemakkelijkt de integratie in de machine dankzij een flexibel ingangspunt van de actuator in de vergrendelkop − ook bij toepassingen met kleine deurradii
  • Biedt een hoge manipulatiebescherming bij hoog coderingsniveau
  • Bespaart u tijd en kosten bij de reiniging van de behuizing en is daarmee bijzonder geschikt voor de inzet in een vervuilde omgeving
  • Zorgt voor hoge veiligheid dankzij PL e en hoge vergrendelingskracht
  • Zorgt voor eenvoudige montage en biedt u een hoge machinebeschikbaarheid dankzij offset-tolerantie
  • Maakt dankzij vluchtontgrendeling de inzet in niet volledig zichtbare gevarenzones mogelijk

Overzicht

RFID-bewaakte veiligheidsvergrendeling met 180°-actieradius

De veiligheidsvergrendeling flexLock met RFID-bewaking onderscheidt zich door een traploze actieradius van 180°. Hij biedt zodoende een hoge flexibiliteit bij de veilige vergrendeling van deuren en kleppen − ook bij kleine deurradii. Daarbij geven de goed zichtbare LED's uit alle kijkhoeken doorlopend de apparaatstatus aan. De open vergrendelkop en de afgeronde behuizing van flexLock maken een gemakkelijke reiniging mogelijk. Bovendien zorgt de hoge offset-tolerantie voor een eenvoudige montage en hoge installatiebeschikbaarheid ook bij zakken van de deur. Varianten voor de personen- of procesbescherming zijn geschikt voor de inzet in diverse applicaties tot PL e. De optionele vluchtontgrendeling maakt het mogelijk de vergrendeling vanuit de gevarenzone te ontgrendelen.

In één oogopslag
  • Innovatief design: open vergrendelkop met 180°-actieradius, afgeronde behuizing, heldere LED's (van drie zijden zichtbaar)
  • PL e voor de deur- en vergrendelingsbewaking met optionele lage of hoge codering
  • Beschermingsgraad IP67 en IP69K
  • Hoge vergrendelingskracht: tot 3.150 N
  • Flexibele actuator voor hoge offset-tolerantie

 

Met ons als uw partner en expert op het gebied van functionele veiligheid kunt u profiteren van productiviteitsverhogende veiligheidsoplossingen. Zodat uw processen soepel verlopen, mens en machine een team worden en wij gezamenlijk de grenzen van het mogelijke verleggen.

Verhoog uw productiviteit –met veiligheidsoplossingen van SICK

Voordelen

Flexibele 180°- benadering

De veiligheidsvergrendeling flexLock overtuigt met een innovatief afgerond model en is door de traploze actieradius van 180° ook geschikt bij kleine deurradii. Bovendien maakt een geringere minimale afstand tussen meerdere apparaten een snelle integratie in de machine mogelijk.

Ervaar meer

Klapdeur, schuifdeur of klep: de open vergrendelkop met 180°-actieradius biedt een eenvoudige aanpassing aan de omstandigheden van uw veiligheidssysteem.
Kies tussen twee bedieningsvarianten: een flexibele actuator met veerbelaste tong bij onnauwkeurige deurgeleiding of een starre actuator met de mogelijkheid van zijdelings benaderen.
De uitlijntolerantie van +/- 3 mm maakt een snelle montage en een betrouwbare vergrendeling van uw veiligheidssysteem mogelijk, ook bij deurverschuiving.

Flexibiliteit van schakelaar en actuator − een vereenvoudiging voor de integratie in de machine

Economische tijdsbesparing

Minder storingen, minder stilstanden, korte onderhoudscycli - ook, onder uitdagende omgevingscondities met hoge hygiënenormen. Met flexLock ervaart u een product dat niet wordt aangetast door vuil, zakken van de deur of frequente reinigingen.
Isolatieklasse IP67 en IP69K alsmede hoge chemische bestendigheid: zonder grote groeven en openingen kan flexLock snel en eenvoudig worden gereinigd.
De heldere, van drie zijden zichtbare LED's maken een eenvoudige statusregistratie en snelle diagnose mogelijk.

Geen irritaties door externe invloeden - een winst voor uw machinebeschikbaarheid

Toegang betrouwbaar bewaakt

flexLock bereikt bij de deur- en vergrendelingsbewaking hoge veiligheid dankzij performance level e. Profiteer van de hoge codering van de actuator met RFID-technologie en bespaar zodoende inspanningen voor extra maatregelen voor manipulatiebescherming.
Een geringe of hoge codering van de RFID-tags in de actuator opent voor u alle mogelijkheden voor de manipulatiebescherming conform EN ISO 14119.
Niet te overtreffen: de hoge sluitkracht tot 3.150 N zorgt ervoor, dat de deur veilig en betrouwbaar vergrendeld blijft, tot geen gevaar meer bestaat voor mens of productieproces.
De optionele vluchtontgrendeling maakt de personenbescherming in toepassingen voor het hele lichaam mogelijk. Bevindt zicht een persoon per ongeluk bij draaiende machine in de gevarenzone, kan hij de vergrendeling van binnen ontgrendelen en de machine stopt.

Hoge codering en hoge sluitkracht - alles voor uw veiligheid

Optimale productiestroom zonder gevaren

Niet alle machines kunnen in het geval van een geplande toegang onmiddellijk worden gestopt. Door naloopbewegingen kunnen gevaarlijke situaties voor werknemers ontstaan. flexLock vergrendelt veiligheidssystemen zolang, tot gevaar veroorzakende toestanden en lopende productieprocessen beëindigd zijn − voor veilig werken en minder materiaaluitval.

Veiligheidsvergrendeling – voor uw optimale personen- en procesbescherming

Applicaties

Technisch overzicht

 
  • Overzicht technische gegevens

    Overzicht technische gegevens

    ModelModel 4 (EN ISO 14119)
    Coderingsniveau actuator

    Laag coderingsniveau (EN ISO 14119)

    Hoog coderingsniveau (EN ISO 14119)

    Type outputZelfbewakende halfgeleideruitgangen (schakeloutput)
    VergrendelprincipeRuststroomprincipe / Werkstroomprincipe
    Sluitkracht FZh
    Flexibele actuator3.150 N (EN ISO 14119)
    Starre actuator (frontaal)2.790 N (EN ISO 14119)
    Starre actuator (aan de zijkant)2.700 N (EN ISO 14119)
    Vluchtontgrendeling– / ✔
    AansluittypeStekker, M12, 8-pins
    LED
Alle technische gegevens vindt u bij het individuele product

Downloads