Contact
Feedback

Veiligheidssluitingen

Veiligheidsschakelaars met sluiting – toegang op juiste moment

Veiligheidsschakelaars met sluiting vergrendelen veiligheidssystemen betrouwbaar en verhinderen de toegang tot zones die met veiligheidssystemen beveiligd zijn. Veiligheidsschakelaars met sluiting garanderen: personen kunnen veiligheidssystemen niet openen totdat de gevaarbrengende toestanden – zoals naloopbewegingen van machines – of machineprocessen die niet mogen worden onderbroken beëindigd zijn.

Filteren op:

Resultaat: 8

Resultaat 1 - 8 van 8

Weergave: Galerieweergave Lijstweergave
Productfamilie TR10 Lock
Beproefd, veilig en doorontwikkeld – veiligheidsvergrendeling met RFID-bewaking
  • PL e voor de bewaking van deuren en vergrendelingen (EN ISO 13849)
  • 1690 N retentiekracht
  • RFID-actuator met laag of hoog coderingsniveau (EN ISO 14119)
  • Beschermingsgraad IP 67, IP 69K
  • Varianten in werkstroom- of ruststroomprincipe
  • Veilige serieschakeling van veiligheidsoutputs (OSSDs)
  • Vier activeringsrichtingen
  • Flexi-Loop-ready
Productfamilie TR110 Lock
Veiligheidsvergrendeling met transponderbewaking
  • PL e voor de bewaking van deuren en vergrendelingen (EN ISO 13849)
  • Vergrendelkracht: tot 3.900 N
  • Actuator met hoog coderingsniveau (EN ISO 14119)
  • Beschermingsgraad: IP67, IP69K
  • Varianten in werkstroom- of ruststroomprincipe
  • Drie activeringsrichtingen
  • Optionele vluchtontgrendeling
Productfamilie i10 Lock
Veilige en efficiënte deurbewaking met hoge retentiekracht
  • Smalle kunststofbehuizing
  • Starre en bewegende actuatoren
  • Met kabelinvoer M20 x 1,5 of met Flexi Loop compatibele M12-stekker (afhankelijk van variant)
  • Varianten in werkstroom- of ruststroomprincipe
  • Vergrendelings- en deurbewaking
  • Isolatieklasse IP 67
Productfamilie i110 Lock
Veilige en efficiënte deurbewaking met hoge retentiekracht
  • Smalle kunststofbehuizing
  • Activeringskop van metaal
  • Starre en bewegende actuatoren
  • Met kabelinvoer M20 x 1,5 of met Flexi Loop compatibele M12-stekker (afhankelijk van variant)
  • Varianten in werkstroom- of ruststroomprincipe
  • Vergrendelings- en deurbewaking
Productfamilie MLP1
Veiligheidsschakelaars met magnetische sluiting voor procesbeveiliging
  • 500 N magnetische sluitkracht, 25 N trekkracht
  • PL e / Kat. 4 (EN ISO 13849), SIL3 (EN 61508) voor de bewaking
  • Afwijkingstolerantie ± 5 mm
  • Beschermingsgraad IP 67
  • Standaard- of geïntegreerde montage
  • Varianten met twee M12-stekkers voor eenvoudige cascadering
Productfamilie i200 Lock
Veilige en efficiënte deurbewaking met hoge retentiekracht
  • Compacte kunststofbehuizing
  • Invoerbereik voor actuatoren van roestvast staal
  • Naar keuze met starre, bewegende of grendelactuator
  • 3 kabelinvoeren M20 x 1,5
  • Varianten in werkstroom- of ruststroomprincipe
  • Vergrendelings- en deurbewaking
  • LED-vergrendelingsindicatie
Productfamilie i15 Lock
Veilige en efficiënte deurbewaking met hoge retentiekracht
  • Compacte kunststofbehuizing
  • Varianten met activeringskop van metaal
  • Starre en bewegende actuatoren
  • 1 kabelinvoer M20 x 1,5
  • Varianten in werkstroom- of ruststroomprincipe
  • Vergrendelings- en deurbewaking
  • Isolatieklasse IP 67
Productfamilie i14 Lock
Veilige en efficiënte deurbewaking met hoge retentiekracht
  • Compacte kunststofbehuizing
  • Kabelinvoer M20 x 1,5
  • Ruststroomprincipe
  • Vergrendelingsbewaking
  • LED-vergrendelingsindicatie
  • Hulpontgrendeling aan drie zijden

Resultaat 1 - 8 van 8

Naar boven