Contact
Feedback

Veiligheidsbedieningscomponenten

SICK-veiligheidsbedieningscomponenten – ideale oplossingen voor stop en start

Veiligheidsbedieningscomponenten van SICK zorgen ervoor dat gevaarlijke bewegingen veilig gestopt of machinefuncties veilig in gang worden gezet. De portfolio bestaat uit vier productgroepen: noodstopknoppen, resetdrukknoppen en meervoudige drukknoppen, trekkoordschakelaars en vrijgaveschakelaars. De brede productportfolio biedt passende oplossingen voor uiteenlopende applicaties.

Filteren op:

Resultaat: 6

Resultaat 1 - 6 van 6

Weergave: Galerieweergave Lijstweergave
Productfamilie i150RP
Bescherming over extra lange afstanden
  • Kabelschakelaar met kabellengte tot 75 m, met geïntegreerde scheur- of trekfunctie
  • Metalen behuizing met geïntegreerde noodstopdrukknop en standsindicatie
  • Draaihendel voor ontgrendeling
  • Met kabelinvoer M20 x 1,5 of met Flexi Loop compatibele M12-stekker (afhankelijk van variant)
  • Sleepschakelelementen met vier contacten
Productfamilie E100
Veiligheid bij instel- en onderhoudswerkzaamheden
  • Kunststofbehuizing met aangesloten kabel
  • 3-traps functieopbouw (uit-aan-uit)
  • Sleepschakelelementen met vier contacten
  • Variant met extra plus-minknoppen
  • Voldoet aan de norm IEC/EN 60947-5-8
Productfamilie i110RP
Bescherming over lange afstanden
  • Kabelschakelaar met kabellengte tot 30 m, met geïntegreerde scheur- of trekfunctie
  • Metalen behuizing met standsindicatie en draaihendel voor ontgrendeling
  • Met kabelinvoer M20 x 1,5 of met Flexi Loop compatibele M12-stekker (afhankelijk van variant)
  • Sleepschakelelementen met vier contacten
  • Voldoet aan de normen EN ISO 13850 en IEC/EN 60947-5-5
Productfamilie ES21
Snellere en betrouwbaardere bescherming met veiligheidsstop
  • Naar keuze in opbouwuitvoering behuizing of inbouwuitvoering (Ø 22 mm)
  • Inbouwuitvoering voor de bedieningspanelen van machine met zelfbewakende contacten tussen knop en schakelelement
  • Opbouwuitvoering voor de directe montage aan uiteenlopende machines en installaties
  • Varianten met LED-ringverlichting
  • Optioneel met beschermkraag tegen onbedoeld activeren
Productfamilie ER12
Betrouwbaar en veilig met resetdrukknop en meervoudige drukknop
  • Smalle behuizing met klikverbinding
  • Verlichtbare toetsen
  • Sluiterfunctie
  • M12-stekker
Productfamilie ES11
Betrouwbaar en veilig met noodstopdrukknop en resetdrukknop
  • Smalle behuizing met klikverbinding
  • Naar keuze als individuele component met noodstopdrukknop of als combinaties met resetdrukknop
  • Noodstopdrukknop naar keuze met LED-verlichting
  • Verlichtbare resetdrukknop
  • Met Flexi Loop compatibele M12-stekker

Resultaat 1 - 6 van 6

Naar boven