Contact
Feedback

Mechanische grendel voor veiligheidsschakelaar
MB1

Mechanische grendels voor robuuste deurbeveiliging en hoge machinebeschikbaarheid

Uw voordelen

  • Betrouwbare en kostengeoptimaliseerde oplossing voor deurvergrendeling
  • Hogere productiviteit door robuust ontwerp en bescherming van de sensor
  • Hoog performance-level door uitsluiting van fouten, voorkomt breken van de actuator
  • Flexibele montage: grendel te gebruiken voor links en rechts scharnierende deuren
  • Bescherming van medewerkers voor onopzettelijke insluiting dankzij afsluitbaarheid met hangslot
  • Bescherming tegen ongewild activeren bij varianten met ontgrendelknop

Overzicht

Mechanische grendels voor robuuste deurbeveiliging en hoge machinebeschikbaarheid

De mechanische grendel MB1 is een ideale aanvulling op contactloze veiligheidsschakelaars en veiligheidsvergrendelingen van SICK.

De precieze geleiding van de actuator verhoogt de tolerantie tegenover deurafwijkingen en waarborgt op ieder moment de correcte werking van een geïnstalleerde veiligheidsschakelaar. Bovendien voorkomt een mechanische grendel effectief het breken van de actuator. De aldus gerealiseerde uitsluiting van fouten realiseert een hoog performance-level voor de gehele opbouw. Extra opties zoals een inklapbare vergrendeling of een vluchtontgrendeling beschermen het onderhoudspersoneel betrouwbaar tegen per ongeluk ingesloten raken.

In één oogopslag
  • Robuust design
  • Varianten met ANSI-conform vergrendelmechanisme
  • Gestandaardiseerde frameplaten passend voor vele veiligheidsschakelaars van SICK
  • Horizontale inbouwtolerantie van 27 mm
  • Compensatie van verticale deurafwijking tot ± 7 mm
  • Varianten met ontgrendelknop en vluchtontgrendeling

Applicaties

Technisch overzicht

 
  • Overzicht technische gegevens

    Overzicht technische gegevens

    Inbouwtolerantie (horizontaal)3 mm ... 30 mm
    Uitvoering
    Ontgrendelknop/ANSI-conform vergrendelmechanisme– / ✔
    Vluchtontgrendeling– / ✔
    Geschikt voor

    Veiligheidsvergrendeling i10 Lock

    Veiligheidsvergrendeling i110 Lock

    Veiligheidsvergrendeling TR110 Lock

    Contactloze veiligheidsschakelaar RE1

    Contactloze veiligheidsschakelaar STR1

    Veiligheidsvergrendeling TR10 Lock

Alle technische gegevens vindt u bij het individuele product

Downloads

Naar boven