Contact
Feedback

Elektromechanische veiligheidsschakelaar
i17S

Veilige en efficiënte deurbewaking met retentiekracht

Uw voordelen

  • Hoge beschikbaarheid en meer veiligheid door conische invoerhulp
  • Betere diagnose door talrijke meldingscontacten
  • Flexibele elektrische aansluitmogelijkheden door drie kabelinvoeren
  • Grote aansluitruimte vereenvoudigt de elektrische aansluiting

Overzicht

Veilige en efficiënte deurbewaking met retentiekracht

Veiligheidsschakelaar met apart actuator bestaande uit twee delen. De veiligheidsschakelaar wordt aan het vaste deel en de actuator aan het bewegende deel van de afscherming gemonteerd. Bij het sluiten van de afscherming wordt de actuator in de veiligheidsschakelaar geleid. Daarmee wordt de veilige toestand bereikt en de veiligheidsrelevante contacten worden gesloten. De veiligheidsschakelaar i17S heeft drie contacten.

In één oogopslag
  • Compacte kunststofbehuizing
  • Starre of bewegende actuatoren
  • 3 kabelinvoeren M20 x 1,5
  • Sleepschakelelementen met drie contacten
  • Isolatieklasse IP 67

 

Met ons als uw partner en expert op het gebied van functionele veiligheid kunt u profiteren van productiviteitsverhogende veiligheidsoplossingen. Zodat uw processen soepel verlopen, mens en machine een team worden en wij gezamenlijk de grenzen van het mogelijke verleggen.

Verhoog uw productiviteit –met veiligheidsoplossingen van SICK

Applicaties

Technisch overzicht

 
  • Overzicht technische gegevens

    Overzicht technische gegevens

    SchakelaartypeVeiligheidsschakelaar met apart actuator
    Aantal gedwongen verbreekcontacten2
    Aantal maakcontacten1
    Materiaal behuizingKunststof
    IsolatieklasseIP67 (IEC 60529)
    SchakelprincipeSleepschakelelement
    AansluitwijzeKabelinvoer, 3 x M20
Alle technische gegevens vindt u bij het individuele product

Downloads

Naar boven