Contact
Feedback

Elektromechanische veiligheidsschakelaar
i12S

Veilige en efficiënte deurbewaking met retentiekracht

Uw voordelen

  • Kostengunstige oplossing voor alle standaardbehoeften
  • Eenvoudige montage zonder extra montageplaat – direct aan het aluminiumprofiel van veiligheidsdeurpost
  • Hoge beschikbaarheid en meer veiligheid bij bewegende actuatoren door conische invoerhulp van metaal
  • Met Flexi Loop: veilige serieschakeling inclusief diagnose bij gering bedradingswerk

Overzicht

Veilige en efficiënte deurbewaking met retentiekracht

Veiligheidsschakelaar met apart actuator bestaande uit twee delen. De veiligheidsschakelaar wordt aan het vaste deel en de actuator aan het bewegende deel van de afscherming gemonteerd. Bij het sluiten van de afscherming wordt de actuator in de veiligheidsschakelaar geleid. Daarmee wordt de veilige toestand bereikt en de veiligheidsrelevante contacten worden gesloten. De veiligheidsschakelaar i12S onderscheidt zich door de handzame constructie en is daardoor gemakkelijk en snel te monteren.

In één oogopslag
  • Smalle kunststofbehuizing
  • Starre en bewegende actuatoren
  • Met kabelinvoer M16 x 1,5 of met Flexi Loop compatibele M12-stekker (afhankelijk van variant)
  • Sleepschakelelement met tot drie contacten
  • Isolatieklasse IP 67

Applicaties

Technisch overzicht

 
  • Overzicht technische gegevens

    Overzicht technische gegevens

    SchakelaartypeVeiligheidsschakelaar met apart actuator
    Aantal gedwongen verbreekcontacten1 / 2
    Aantal maakcontacten1 / 0
    Materiaal behuizingKunststof
    IsolatieklasseIP67 (IEC 60529)
    SchakelprincipeSleepschakelelement
    AansluitwijzeKabelinvoer, 1 x M16 / Stekker, M12, 4-pins
Alle technische gegevens vindt u bij het individuele product

Downloads

Naar boven