Contact
Feedback

Elektromechanische veiligheidsschakelaar
i110S

Veilige en efficiënte deurbewaking met retentiekracht

Uw voordelen

  • De gestandaardiseerde constructie vereenvoudigt de montage
  • Betrouwbare werking van de schakelaar door robuuste metalen behuizing, ook bi mechanische verschuiving van de afscherming
  • Hoge beschikbaarheid en meer veiligheid door conische invoerhulp
  • Betere diagnose door talrijke meldingscontacten
  • Met Flexi Loop: veilige serieschakeling inclusief diagnose bij gering bedradingswerk

Overzicht

Veilige en efficiënte deurbewaking met retentiekracht

Veiligheidsschakelaar met apart actuator bestaande uit twee delen. De veiligheidsschakelaar wordt aan het vaste deel en de actuator aan het bewegende deel van de afscherming gemonteerd. Bij het sluiten van de afscherming wordt de actuator in de veiligheidsschakelaar geleid. Daarmee wordt de veilige toestand bereikt en de veiligheidsrelevante contacten worden gesloten. De veiligheidsschakelaar i110S onderscheidt zich door de robuuste metalen behuizing.

In één oogopslag
  • Genormeerde metalen behuizing
  • Starre of bewegende actuatoren
  • Met kabelinvoer M20 x 1,5 of met Flexi Loop compatibele M12-stekker (afhankelijk van variant)
  • Sleepschakelelementen met vier contacten
  • Isolatieklasse IP 67

Applicaties

Technisch overzicht

 
  • Overzicht technische gegevens

    Overzicht technische gegevens

    SchakelaartypeVeiligheidsschakelaar met apart actuator
    Aantal gedwongen verbreekcontacten2 / 3
    Aantal maakcontacten2 / 0 / 1
    Materiaal behuizingMetaal
    IsolatieklasseIP67 (IEC 60529)
    SchakelprincipeSleepschakelelement
    AansluitwijzeKabelinvoer, 1 x M20 / Stekker, M12, 4-pins
Alle technische gegevens vindt u bij het individuele product

Downloads

Naar boven