Contact
Feedback

Elektromechanische veiligheidsschakelaar
i110R

Veilige en beproefde positiebewaking

Uw voordelen

  • De gestandaardiseerde constructie vereenvoudigt de montage
  • Hoge beschikbaarheid dankzij robuuste metalen behuizing
  • Verschillende schakelelementen bieden passende oplossingen voor de elektro-installatie
  • Betere diagnose door talrijke meldingscontacten

Overzicht

Veilige en beproefde positiebewaking

De veiligheidspositieschakelaar i110R wordt gebruikt voor een veilige detectie van bewegingen. Hij heeft een genormeerde behuizing van gegoten zink en een metalen zwenkhendel met kunststofrol. De zwenkhendel kan met hoge draaimomenten geactiveerd worden. Daardoor is de hele veiligheidspositieschakelaar uiterst geschikt voor ruwe omgevingen. Hij heeft verschillende schakelelementen en biedt daardoor optimale elektrische oplossingen.

In één oogopslag
  • Genormeerde metalen behuizing
  • Metalen zwenkhendel met kunststofrol
  • 1 kabelinvoer M20 x 1,5
  • Sleep- of klikschakelelement met tot vier contacten

Applicaties

Technisch overzicht

 
  • Overzicht technische gegevens

    Overzicht technische gegevens

    SchakelaartypeVeiligheidspositieschakelaar
    Aantal gedwongen verbreekcontacten1 / 2 / 3
    Aantal maakcontacten1 / 2
    Materiaal behuizingMetaal
    IsolatieklasseIP66 (IEC 60529)
    SchakelprincipeKlikschakelelement / Sleepschakelelement
    AansluitwijzeKabelinvoer, 1 x M20
Alle technische gegevens vindt u bij het individuele product

Downloads

Naar boven