Contact
Feedback

Elektromechanische veiligheidsschakelaar
i110P

Veilige en beproefde positiebewaking

Uw voordelen

  • De gestandaardiseerde constructie vereenvoudigt de montage
  • Hoge beschikbaarheid dankzij robuuste metalen behuizing
  • Verschillende schakelelementen bieden passende oplossingen voor de elektro-installatie
  • Betere diagnose door talrijke meldingscontacten

Overzicht

Veilige en beproefde positiebewaking

De veiligheidspositieschakelaar i110P wordt gebruikt voor een veilige detectie van bewegingen. Zijn behuizing van gegoten zink en zijn rolnok met roestvaststalen rol maken hem bijzonder robuust voor grotere activeringskrachten. Hij heeft verschillende schakelelementen en biedt daardoor optimale elektrische oplossingen.

In één oogopslag
  • Genormeerde metalen behuizing
  • Rolnok met roestvastalen rol
  • 1 kabelinvoer M20 x 1,5
  • Sleep- of klikschakelelement met tot vier contacten

 

Met ons als uw partner en expert op het gebied van functionele veiligheid kunt u profiteren van productiviteitsverhogende veiligheidsoplossingen. Zodat uw processen soepel verlopen, mens en machine een team worden en wij gezamenlijk de grenzen van het mogelijke verleggen.

Verhoog uw productiviteit –met veiligheidsoplossingen van SICK

Applicaties

Technisch overzicht

 
  • Overzicht technische gegevens

    Overzicht technische gegevens

    SchakelaartypeVeiligheidspositieschakelaar
    Aantal gedwongen verbreekcontacten1 / 2 / 3
    Aantal maakcontacten1 / 2
    Materiaal behuizingMetaal
    IsolatieklasseIP66 (IEC 60529)
    SchakelprincipeKlikschakelelement / Sleepschakelelement
    AansluitwijzeKabelinvoer, 1 x M20
Alle technische gegevens vindt u bij het individuele product

Downloads

Naar boven