Contact
Feedback

Elektromechanische veiligheidsschakelaar
i10P

Veilige en beproefde positiebewaking

Uw voordelen

  • De gestandaardiseerde constructie vereenvoudigt de montage
  • Kostengunstige oplossing voor alle standaardbehoeften

Overzicht

Veilige en beproefde positiebewaking

De veiligheidspositieschakelaar i10P wordt gebruikt voor een veilige detectie van bewegingen. Zijn kleine behuizing en de rolnok zijn gemaakt van kunststof wat de i10P tot een kostengunstige oplossing maakt.

In één oogopslag
  • Genormeerde kunststofbehuizing
  • Rolnok met kunststofrol
  • 1 kabelinvoer M20 x 1,5
  • Sleepschakelelementen met drie contacten

Applicaties

Technisch overzicht

 
  • Overzicht technische gegevens

    Overzicht technische gegevens

    SchakelaartypeVeiligheidspositieschakelaar
    Aantal gedwongen verbreekcontacten2
    Aantal maakcontacten1
    Materiaal behuizingKunststof
    IsolatieklasseIP66 (IEC 60529)
    SchakelprincipeSleepschakelelement
    AansluitwijzeKabelinvoer, 1 x M20
Alle technische gegevens vindt u bij het individuele product

Downloads

Naar boven