Contact
Feedback

Elektromechanische veiligheidsschakelaar
i10H

Veilige deurbewaking direct aan het scharnier

Uw voordelen

  • Hoge bescherming tegen manipulatie door vormsluiting tussen veiligheidsschakelaar en scharnier
  • Ideale bevestigingsplek – direct aan deurscharnier – geen belemmering in het openingsbereik van de afscherming

Overzicht

Veilige deurbewaking direct aan het scharnier

Veiligheidsscharnierschakelaars worden gebruikt voor de bewaking van draaibare afschermen, bijvoorbeeld zwenkbare deuren en kleppen. De holle of massieve as van de veiligheidsscharnierschakelaar vormt daarbij een vaste en vormsluitende verbinding tussen veiligheidsschakelaar en deurscharnier. Daardoor bieden deze veiligheidsschakelaars een hoge bescherming tegen manipulatie. De veiligheidsscharnierschakelaar i10H heeft een kunststofbehuizing met een massieve as van roestvast staal en is daardoor geschikt voor de directe montage aan het deurscharnier.

In één oogopslag
  • Genormeerde kunststofbehuizing
  • Massieve as van roestvast staal met Ø 10 mm
  • 1 kabeldoorvoer M16 x 1,5
  • Sleepschakelelement met tot drie contacten
  • Instelbaar schakelpunt
  • Isolatieklasse IP 67

Applicaties

Technisch overzicht

 
  • Overzicht technische gegevens

    Overzicht technische gegevens

    SchakelaartypeVeiligheidsscharnierschakelaar
    Aantal gedwongen verbreekcontacten1 / 2
    Aantal maakcontacten1
    Materiaal behuizingKunststof
    IsolatieklasseIP67 (IEC 60529)
    SchakelprincipeSleepschakelelement
    AansluitwijzeKabelinvoer, 1 x M16
Alle technische gegevens vindt u bij het individuele product

Downloads

Naar boven