Elektromechanische veiligheidsschakelaar

Elektromechanische veiligheidsschakelaars bewaken beweegbare afschermingen efficiënt en betrouwbaar. Het portfolio bestaat daarbij uit drie productgroepen: veiligheidspositieschakelaars, veiligheidsscharnierschakelaars en veiligheidsschakelaars met gescheiden actuator. Deze variatie levert de passende oplossing voor uiteenlopende applicaties. In combinatie met sens: Control – veilige controlleroplossingen biedt SICK ideale totaaloplossingen uit één hand.
Resultaat: 9
- Genormeerde kunststofbehuizing
- Massieve as van roestvast staal met Ø 10 mm
- 1 kabeldoorvoer M16 x 1,5
- Sleepschakelelement met tot drie contacten
- Instelbaar schakelpunt
- Isolatieklasse IP 67
- Genormeerde kunststofbehuizing
- Rolnok met kunststofrol
- 1 kabelinvoer M20 x 1,5
- Sleepschakelelementen met drie contacten
- Genormeerde metalen behuizing
- Metalen zwenkhendel met kunststofrol
- 1 kabelinvoer M20 x 1,5
- Sleep- of klikschakelelement met tot vier contacten
- Genormeerde kunststofbehuizing
- Zwenkhendel met kunststofrol
- 1 kabelinvoer M20 x 1,5
- Sleepschakelelement met drie contacten
- Genormeerde metalen behuizing
- Rolnok met roestvastalen rol
- 1 kabelinvoer M20 x 1,5
- Sleep- of klikschakelelement met tot vier contacten
- Compacte kunststofbehuizing
- Starre of bewegende actuatoren
- 3 kabelinvoeren M20 x 1,5
- Sleepschakelelementen met drie contacten
- Isolatieklasse IP 67
- Genormeerde metalen behuizing
- Starre of bewegende actuatoren
- Met kabelinvoer M20 x 1,5 of met Flexi Loop compatibele M12-stekker (afhankelijk van variant)
- Sleepschakelelementen met vier contacten
- Isolatieklasse IP 67
- Compacte kunststofbehuizing
- Starre en bewegende actuatoren
- Met kabelinvoer M20 x 1,5 of met Flexi Loop compatibele M12-stekker (afhankelijk van variant)
- Sleepschakelelementen met twee contacten
- Hoge retentiekracht
- Isolatieklasse IP 67
- Smalle kunststofbehuizing
- Starre en bewegende actuatoren
- Met kabelinvoer M16 x 1,5 of met Flexi Loop compatibele M12-stekker (afhankelijk van variant)
- Sleepschakelelement met tot drie contacten
- Isolatieklasse IP 67