Overzicht
Kleine RFID-veiligheidsschakelaar voor de deurbewaking met manipulatiebescherming
De RFID-veiligheidsschakelaar STR1 heeft bewaakte halfgeleideroutputs (OSSDs) en kan veilig apart of in serie worden geschakeld.
Deze wordt gebruikt in toepassingen waarvoor een hoge manipulatiebeveiliging nodig is. De STR1 is met drie coderingen beschikbaar. Universeel gecodeerde sensoren accepteren alle actuatoren. Bij uniek gecodeerde en permanent gecodeerde varianten moet een actuator worden geteacht, daarna accepteert de STR1 slechts nog deze actuator.
De sensor heeft drie actieve sensorvlakken. Er zijn vier bedieningselementen van verschillende afmetingen. De STR1 biedt daarmee een zeer hoge flexibiliteit in de montage.
In één oogopslag
- Reactieafstand tot 14 mm
- Kleine behuizing met flexibele montagemogelijkheden
- Sensor kan vanaf drie zijden worden geactiveerd
- Vier verschillende bedieningselementen verkrijgbaar
- Universeel gecodeerde, uniek gecodeerde en permanent gecodeerde sensoren
- PL e (EN ISO 13849), SIL3 (IEC 61508)
- Veilige sensorcascade tot 30 sensoren mogelijk