Contactloze veiligheidsschakelaars
RE2

Eenvoudige en beproefde contactloze deurbewaking

Uw voordelen

  • Lange productlevensduur door slijt- en onderhoudsarme opbouw
  • Performance level PL e volgens EN ISO 13849 met slechts één veiligheidsschakelaar in combinatie met geschikte veiligheidsbouwsteen
  • Hoge machinebeschikbaarheid door grote toleranties tegenover deurverplaatsingen
  • De apparaten zijn eenvoudig te reinigen, daardoor zijn ze bijzonder geschikt voor gebruik op sterk verontreinigde terreinen of applicaties met strenge hygiënevoorschriften
  • Snelle diagnose met LED-statusindicatie (RE27)
  • Met Flexi Loop: veilige serieschakeling inclusief diagnose bij gering bedradingswerk

Overzicht

Eenvoudige en beproefde contactloze deurbewaking

De magnetische veiligheidsschakelaars RE1 hebben antivalente maak-/verbreekcontacten of equivalente maakcontacten, die direct worden aangesproken met gecodeerde magnetische actuatoren. Magnetische veiligheidsschakelaars worden op terreinen met sterke verontreiniging ingezet. Ze zijn eenvoudig te reinigen en kunnen daardoor voldoen aan hoge hygiënestandaards. Hun werkingsprincipe staat grotere toleranties toe; daarom zijn ze geschikt voor taken waar een precieze geleiding van de afscherming moeilijk is.

In één oogopslag
  • Responsbereik tot 9 mm
  • 2 of 3 contacten
  • Tot performance level PL e (EN ISO 13849)
  • Sensoren met stekker of aangesloten kabel
  • LED-toestandindicatie (RE27)
  • Met Flexi Loop compatibele M12-stekker (afhankelijk van variant)

 

Met ons als uw partner en expert op het gebied van functionele veiligheid kunt u profiteren van productiviteitsverhogende veiligheidsoplossingen. Zodat uw processen soepel verlopen, mens en machine een team worden en wij gezamenlijk de grenzen van het mogelijke verleggen.

Verhoog uw productiviteit –met veiligheidsoplossingen van SICK

Voordelen

Betrouwbare functionaliteit voor contactloze deurbewaking

De magnetische veiligheidsschakelaar RE2 wordt gebruikt voor het bewaken van deuren en kleppen tot IP67. Hij overtuigt door een lange levensduur, een slijtvaste en onderhoudsarme opbouw en een ruimtebesparende montage. Tegelijkertijd biedt de RE2 betrouwbare functionaliteit, zelfs onder ongunstige omgevingsomstandigheden, zoals bij zware vervuiling.

Onderhoudsarm bij gemakkelijke reiniging

Een slijtvaste werking zorgt voor een langere onderhoudscyclus en een hogere machinebeschikbaarheid.
Zonder groeven en openingen is de RE2 eenvoudig te reinigen en geschikt voor gebruik op deuren en kleppen tot IP67 en in sterk vervuilde ruimtes.

Hoge machinebeschikbaarheid dankzij de slijtvaste werking: de contactloze veiligheidsschakelaar RE2

Tot Performance Level e met verbeterde manipulatiebeveiliging

Dankzij de hoge tolerantie ten opzichte van de deuropening kan de RE2 worden gebruikt voor alle schuif- en draaideuren en maakt hij een maximale machinebeschikbaarheid mogelijk. Via speciale functieblokken in de veiligheidscontroller kan de RE2 Performance Level e volgens EN ISO 13849 bereiken en biedt hij bovendien een hogere mate van bescherming tegen manipulatie.
Door zijn magnetische werking is de RE2 beter bestand tegen manipulatie dan elektromechanische veiligheidsschakelaars en draagt hij bij tot een aanzienlijke vermindering van het risico op ongevallen.
In combinatie met de juiste veiligheidsmodule in de besturing kan de RE2 Performance Level e bereiken.

De magnetische veiligheidsschakelaar RE2 combineert verbeterde manipulatiebescherming met de beste performance.

Applicaties

Technisch overzicht

 
  • Overzicht technische gegevens

    Overzicht technische gegevens

    SensorprincipeMagnetisch
    Coderingsniveau actuatorLaag coderingsniveau (EN ISO 14119)
    Type outputReedcontacten
    Aantal verbreekcontacten1 / 0
    Aantal maakcontacten1 / 2
    Aansluittype

    Stekker, M8, 4-pins

    Kabel

    Kabel met stekker M8, 4-pins

    Kabel met stekker M12, 4-pins

    Kabel met stekker M12, 8-pins

Alle technische gegevens vindt u bij het individuele product

Downloads