Contact
Feedback

Contactloze veiligheidsschakelaars
RE1

Eenvoudige en beproefde contactloze deurbewaking

Uw voordelen

  • Lange productlevensduur door slijt- en onderhoudsarme opbouw
  • Plaatsbesparende montage door kleine behuizing
  • Performance level PL e volgens EN ISO 13849 met slechts één veiligheidsschakelaar in combinatie met geschikte veiligheidsbouwsteen
  • Hoge machinebeschikbaarheid door grote toleranties tegenover deurverplaatsingen
  • De apparaten zijn eenvoudig te reinigen, daardoor zijn ze bijzonder geschikt voor gebruik op sterk verontreinigde terreinen of applicaties met strenge hygiënevoorschriften
  • Met Flexi Loop: veilige serieschakeling inclusief diagnose bij gering bedradingswerk

Overzicht

Eenvoudige en beproefde contactloze deurbewaking

De magnetische veiligheidsschakelaars RE1 hebben ofwel antivalente maak-/verbreekcontacten of equivalente maakcontacten, die direct worden aangesproken met gecodeerde magnetische actuatoren. Magnetische veiligheidsschakelaars worden op terreinen met sterke verontreiniging ingezet. Ze zijn eenvoudig te reinigen en kunnen daardoor voldoen aan hoge hygiënestandaards. Hun werkingsprincipe staat grotere toleranties toe; daarom zijn ze geschikt voor taken waar een precieze geleiding van de afscherming moeilijk is.

In één oogopslag
  • Responsbereik tot 7 mm
  • 2 of 3 contacten
  • Tot performance level PL e (EN ISO 13849)
  • Sensoren met stekker of aangesloten kabel
  • Met Flexi Loop compatibele M12-stekker (afhankelijk van variant)

Applicaties

Technisch overzicht

 
  • Overzicht technische gegevens

    Overzicht technische gegevens

    SensorprincipeMagnetisch
    Coderingsniveau actuatorLaag coderingsniveau (EN ISO 14119)
    Type outputReedcontacten
    Aantal verbreekcontacten1 / 0
    Aantal maakcontacten1 / 2
    Aansluittype

    Stekker, M8, 4-pins

    Kabel

    Kabel met stekker M12, 4-pins

    Kabel met stekker M8, 4-pins

Alle technische gegevens vindt u bij het individuele product

Downloads

Naar boven